A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Szinterbronz, a SINT A50 anyaghoz hasonló.Kivitel:Olajjal átitatott (kb. 25 térfogatszázaléknyi olaj).
Keménység min. 25 HB.
További információk:A szinterbronz siklócsapágyak olajjal át vannak itatva, önzsírzóak, karbantartást nem igényelnek és beszerelésre készek. A tapadóerők miatt az olaj a forgó tengelyeknél kerül leadásra, és álló helyzetben a kapillárishatásnak köszönhetően a siklócsapágyak által újra felvételre kerül. Normál üzemi feltételek esetén kiegészítő kenés nem szükséges.Műszaki adatok:Statikus terhelés: max. 50 N/mm²
Dinamikus terhelés: max. 10 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,05 - 0,10
Száraz siklási sebesség: max. 5 m/s
maximális pv-érték: 1,6 N/mm² * m/s
Hőmérsékleti tartomány: -20 °C és +100 °C között
Szerelés:A siklócsapágyakat be kell préselni; ne üsse be. Megfelelő benyomótüske használata ajánlott. Benyomótüske nélkül fennáll a veszélye annak, hogy a siklócsapágy beszereléskor deformálódik. A H7-es felfogófurattal rendelkező házba történő bepréselés után a D furat H7 tűréssel rendelkezik.Tűrések:Ház:
H7 tűrés ajánlott.

Tengely:
Ajánlott tűrés h6 - h9. Edzett vagy edzetlen, köszörült felületű tengelyek használhatók (alárendelt alkalmazások esetén húzott tengelyek is használhatók).
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 23760 Szinterbronz siklócspágy hengeres 273 kB

Rajzok

Szinterbronz siklócspágy hengeres

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

D

D1LCADTartoz.ÁrRendelés
23760-00300604364 0,72 €
23760-00300606366 0,79 €
23760-00400704474 0,79 €
23760-00400804484 0,79 €
23760-00500808588 0,79 €
23760-005008105810 0,91 €
23760-005008165816 1,12 €
23760-00600906696 0,88 €
23760-006009106910 1,12 €
23760-006009126912 1,15 €
23760-006009166916 1,15 €
23760-006010066106 0,91 €
23760-0060101061010 1,12 €
23760-0060101261012 1,15 €
23760-0060101661016 1,15 €
23760-006012066126 1,02 €
23760-008011088118 0,99 €
23760-0080111281112 1,05 €
23760-008012088128 1,15 €
23760-0080121281212 1,18 €
23760-0080122081220 1,54 €
23760-01001310101310 1,34 €
23760-01001416101416 1,67 €
23760-01001610101610 1,48 €
23760-01201512121512 1,34 €
23760-01201520121520 1,67 €
23760-01201612121612 1,48 €
23760-01201812121812 2,17 €
23760-01201816121816 2,56 €
23760-01201820121820 2,66 €
23760-01401822141822 2,49 €
23760-01402014142014 2,52 €
23760-01402018142018 2,91 €
23760-01501920151920 2,66 €
23760-01502116152116 2,82 €
23760-01602016162016 2,13 €
23760-01602020162020 3,02 €
23760-01602025162025 3,11 €
23760-01602032162032 3,64 €
23760-01602216162216 2,69 €
23760-01602220162220 3,54 €
23760-01602232162232 5,60 €
23760-01802218182218 3,05 €
23760-01802418182418 3,64 €
23760-01802428182428 5,48 €
23760-01802518182518 4,16 €
23760-02002432202432 4,19 €
23760-02002516202516 3,11 €
23760-02002520202520 3,47 €
23760-02002525202525 4,03 €
23760-02002532202532 5,14 €
23760-02002620202620 3,54 €
23760-02002625202625 4,69 €
23760-02002632202632 6,23 €
23760-02002825202825 5,96 €
23760-02202822222822 5,51 €
23760-02503020253020 4,10 €
23760-02503025253025 4,99 €
23760-02503032253032 6,26 €
23760-02503040253040 7,54 €
23760-02503220253220 5,11 €
23760-02503225253225 6,11 €
23760-02503232253232 8,55 €
23760-02503240253240 10,29 €
23760-02803628283628 8,79 €
23760-03003824303824 8,75 €
23760-03003830303830 10,26 €
23760-03003838303838 13,57 €
23760-03204032324032 11,86 €
23760-03504428354428 13,12 €
23760-03504435354435 16,39 €
23760-03504535354535 17,15 €
23760-03604536364536 17,30 €
23760-04004632404632 10,89 €
23760-04004640404640 12,76 €
23760-04005025405025 13,01 €
23760-04005040405040 21,21 €
23760-04505545455545 27,01 €
23760-04505645455645 34,75 €
23760-05005632505632 15,01 €
23760-05005650505650 23,24 €
23760-05006032506032 23,24 €
23760-05006040506040 26,43 €
23760-05006050506050 30,91 €