A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél tartólemez.
Szinterbronz köztes réteg.
PTFE csúszófelület.
Kivitel:Acél, horganyzott.További információk:Karbantartást nem igénylő, hengerelt összetett siklócsapágy acélból, szárazon futáshoz különösen alkalmas. Zsírzásos (olajkenéses) alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmas. Axiális terhelések felvételére szolgálnak forgó mozgás esetén. Eközben az axiális terhelések szakaszosan és a folyamatosan is kialakulhatnak. Nagyon csekély kopás és súrlódási együttható, nincs akadozó csúszás. Nagy vegyszerállóság, csekély vízfelvétel.Műszaki adatok:Statikus terhelés: max. 250 N/mm²
Dinamikus terhelés: max. 140 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,03 - 0,20
Száraz siklási sebesség: max. 2 m/s
Olajkenéses siklási sebesség: max. 5 m/s
Hővezető képesség: 42 W(m*K)-1
Hőtágulási együttható: 11*10-6 K-1
Hőmérsékleti tartomány: -195 °C és +280 °C között
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 23732 Futótárcsák 176 kB

Rajzok

Futótárcsák

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2D3D4HSCADTartoz.ÁrRendelés
23732-010020151020151,52011,5 0,51 €
23732-012024151224181,52411,5 0,76 €
23732-0140261514262022611,5 0,80 €
23732-0160301516302323011,5 0,81 €
23732-0180321518322523211,5 0,86 €
23732-0200361520362833611,5 1,00 €
23732-0220381522383033811,5 1,07 €
23732-0240421524423334211,5 1,25 €
23732-0260441526443534411,5 1,35 €
23732-0280481528483844811,5 1,67 €
23732-0320541532544345411,5 1,89 €
23732-0380621538625046211,5 2,38 €
23732-0420661542665446611,5 2,57 €
23732-048074204874614741,52 3,54 €
23732-052078205278654781,52 4,03 €
23732-062090206290764901,52 5,20 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83