A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél tartólemez.
Szinterbronz köztes réteg.
PTFE csúszófelület.
Kivitel:Acél, horganyzott.További információk:Karbantartást nem igénylő, hengerelt összetett siklócsapágy acélból, szárazon futáshoz különösen alkalmas. Zsírzásos (olajkenéses) alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmas. Nagyon csekély kopás és súrlódási együttható, nincs akadozó csúszás. Forgó- és ingamozgásokhoz alkalmas, nagy vegyszerállóság, csekély vízfelvétel.Műszaki adatok:Statikus terhelés: max. 250 N/mm²
Dinamikus terhelés: max. 140 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,03 - 0,20
Száraz siklási sebesség: max. 2 m/s
Olajkenéses siklási sebesség: max. 5 m/s
Hővezető képesség: 42 W(m*K)-1
Hőtágulási együttható: 11*10-6 K-1
Hőmérsékleti tartomány: -195 °C és +280 °C között
Szerelés:Megfelelő benyomótüske használata ajánlott a siklófelület károsodásának elkerülésére. Az illesztési hézagnak a terhelési zónával szemben kell lennie. A csapágy beszerelés után sajtolóillesztéssel rendelkezik. Be lehet ragasztani, de ez nem szükséges.Tűrések:Ház:
Ajánlott a H7-es tűrés.
Felületminőség Ra 0,8 - 1,6.
Perem (bepréselési oldal 0,8 - 1,2 x 15°).

Tengely:
A h8 és f7 közötti tűrés ajánlott. Kis fordulatszámú és csekély terheléssel járó alkalmazásoknál a húzott tengelyek h9 értékűek is lehetnek.
Tengelyfelület Ra 0,4 - 0,8 (köszörült tengely ajánlott) a vonatkozó tengelyek esetén Ra 1,6 - 3,2.
Rajzi hivatkozás:
1) Illesztési hézag
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 23731 Siklócsapágy összekötővel 246 kB

Rajzok

Siklócsapágy összekötővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2L1L2RCADTartoz.ÁrRendelés
23731-0040050545,595,610,5 0,38 €
23731-006008076812711 0,38 €
23731-00801005810155,511 0,45 €
23731-00801009810159,511 0,51 €
23731-01001209101218911 0,67 €
23731-010012121012181211 0,70 €
23731-012014171214201711 0,91 €
23731-014016171416221711 1,01 €
23731-015017121517231211 0,88 €
23731-015017171517231711 0,94 €
23731-016018171618241711 0,96 €
23731-018020121820261211 1,16 €
23731-0200231120233011,51,51,5 1,23 €
23731-0220252122253221,51,51,5 1,96 €
23731-0250282625283526,51,51,5 2,21 €
23731-030034303034423022 3,04 €
23731-035039263539472622 3,52 €
23731-040044264044532622 4,03 €
23731-05005522505565222,52 5,53 €