A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Házalátét, tengelyalátét és görgőtestek gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
További információk:Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak nagy axiális terheléseket vesznek fel egy irányból, radiálisan azonban nem terhelhetők.

A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik.

Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek az ISO 104 és a DIN 711 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány:-30 °C és +150 °C között.Egyedi igényre:Egyéb méretek és kivitelek.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 23830 FAG axiális mélyhornyú golyóscsapágy egyik oldalon ható 493 kB

Rajzok

FAG axiális mélyhornyú golyóscsapágy egyik oldalon ható

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számRövid jelölésDD1D2TR min.Alapteherbírás
dinamikus
N
Alapteherbírás
statikus
N
Határfordulatszám
f/perc
CADTartoz.ÁrRendelés
23830-010024095110010241190,3100001400013000 16,78 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 16,86 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 20,93 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 16,91 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 21,06 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 17,05 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 21,31 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 17,11 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 22,38 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 18,64 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 24,92 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 19,99 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 28,19 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 21,25 €
23830-035062185120735623718135500670005300 34,75 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 25,71 €
23830-040068195120840684219146500980004800 39,06 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 29,27 €
23830-045073205120945734720139000800004800 43,10 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 31,78 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 47,75 €