text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Kivitel
302-es sorozat
303-as sorozat
320-as sorozat (ISO-méret)
További információk
A kúpgörgős csapágyak nagy radiális és axiális terheléseket vesznek fel. Axiális terhelések felvétele csak az egyik irányban, a vállvezetővel szemben történik. Az axiális ellentereléshez egy második csapágy szükséges, amely tükörképszerűen van elrendezve. Közepes fordulatszámokhoz alkalmas.

A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik. A csapágyak a homlokoldalon zsírral vagy olajjal kenhetők.
A kúpgörgős csapágyak fő méretei megfelelnek a DIN ISO 355 és a DIN 720 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát