text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél ház.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Kivitel
Köszörült oldalfelületek.
További információk
Előfeszített nagypontosságú csapágy 60°-os nyomásszöggel. A csapágyak mindkét irányból felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket. Előfeszítésük révén a ferde hatásvonalú golyóscsapágyak nagy merevségről, jó körfutásról és pontos szerszámpozicíonálásról, valamint ismétlési pontosságról gondoskodnak.

Az integrált kopásálló tömítés hatékonyan távol tartja a szennyeződéseket a csapágytól, és nagyfokú üzembiztonságot és hosszú élettartamot biztosít.

A megadott Mrl csapágy-súrlódási tényező esetében irányértékről van szó.

A tömegtehetlenségi nyomaték megfelel a forgó belső gyűrű értékének.

A fordulatszám határértékek zsírozott állapotra vonatkoznak.
Műszaki adatok
Minden csapágy beszerelésre készen DIN 51825 szerinti KE2P-35 típusú kenőzsírral kerül kiszállításra.

A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
Kullanım
Golyósorsók tárolására.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A menetes orsók beszereléséhez precíziós anyákat kell használni.

A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak