Anyag
Acél ház.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Kivitel
Köszörült oldalfelületek.
Több
Kevesebbet
Kétsoros ferde hatásvonalú axiális acél golyóscsapágy karimával, A forma
kezdet
€ 196,24
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Kétsoros ferde hatásvonalú axiális acél golyóscsapágy karimával, B forma
kezdet
€ 208,81
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Kétsoros ferde hatásvonalú axiális acél golyóscsapágy karimával, C forma
kezdet
€ 220,92
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Kétsoros ferde hatásvonalú axiális acél golyóscsapágy karimával, D forma
kezdet
€ 262,19
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél ház.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Kivitel
Köszörült oldalfelületek.
További információk
Előfeszített nagypontosságú csapágy 60°-os nyomásszöggel. A csapágyak mindkét irányból felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket. Előfeszítésük révén a ferde hatásvonalú golyóscsapágyak nagy merevségről, jó körfutásról és pontos szerszámpozicíonálásról, valamint ismétlési pontosságról gondoskodnak.
Az integrált kopásálló tömítés hatékonyan távol tartja a szennyeződéseket a csapágytól, és nagyfokú üzembiztonságot és hosszú élettartamot biztosít.
A megadott Mrl csapágy-súrlódási tényező esetében irányértékről van szó.
A tömegtehetlenségi nyomaték megfelel a forgó belső gyűrű értékének.
A fordulatszám határértékek zsírozott állapotra vonatkoznak.
Az integrált kopásálló tömítés hatékonyan távol tartja a szennyeződéseket a csapágytól, és nagyfokú üzembiztonságot és hosszú élettartamot biztosít.
A megadott Mrl csapágy-súrlódási tényező esetében irányértékről van szó.
A tömegtehetlenségi nyomaték megfelel a forgó belső gyűrű értékének.
A fordulatszám határértékek zsírozott állapotra vonatkoznak.
Műszaki adatok
Minden csapágy beszerelésre készen DIN 51825 szerinti KE2P-35 típusú kenőzsírral kerül kiszállításra.
A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
Kullanım
Golyósorsók tárolására.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A menetes orsók beszereléséhez precíziós anyákat kell használni.
A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
A rögzítőcsavarokat átlóban kell meghúzni a nyúláshatár max. 70%-ig.
A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
A rögzítőcsavarokat átlóban kell meghúzni a nyúláshatár max. 70%-ig.