text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Teljes kerámia csapágy ZrO2.
golyókosár PTFE.
Kivitel
natúr, fehér.
További információk
A Si3N4 költséghatékony alternatívája a cirkónium-oxid (ZrO2), amelynek továbbá az az előnye, hogy a hőtágulás hasonló az acéléhoz. Ezért nem szükséges a zsugorodáshoz való illeszkedés, mivel a tengely és a ház közötti illeszkedés nem fordulhat elő.
Biztonság
Koncentrált sósavval, salétromsavval és kénsavval reakcióba lép.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak