Gördülőcsapágyak a norolemtől
A gördülőcsapágyak olyan mechanikus csapágyak, amelyeket a mozgó alkatrészek megtámasztására és védelmére használnak a gépekben és alkalmazásokban. A gördülőcsapágy gördülő mozgás segítségével minden mozgást megkönnyít és csökkenti a súrlódást. Az alkatrészek zökkenőmentes mozgása csökkenti a kopást és meghosszabbítja a gép élettartamát. A forgómozgások precíz, kis súrlódású csapágyázására alkalmasak.
A gördülőcsapágyak működése
Megfelelő felszerelés esetén a csapágy egy álló keretet vagy házat egy forgó tengelyhez köt. A gördülőcsapágy felveszi az alkatrészek erőit, és egyben megtartja az alkatrészeket a sajátos helyzetükben. A belső és a külső gyűrű között elhelyezkedő gördülőelemek adják át a csapágy erőit. Kiviteltől függően a gördülőcsapágy axiális, sugárirányú vagy kombinált (axiális és radiális) irányú erőt tud továbbítani. A gyűrűken lévő kenőanyagok csökkentik a súrlódást a gördülőcsapágy egyes alkatrészei között.
Kivitelek a norelemtől
A hengerfuratú gördülőcsapágyak mellett egysoros, kétsoros és egyirányú gördülőcsapágyak is megtalálhatók a kínálatban. Ezenkívül a gördülőcsapágyak felszerelhetők egy kosárral is, amely a gördülőelemeket a helyén tartja. A norelem rozsdamentes acélból, acélból, kerámiából és görgőscsapágyacélból készült gördülőcsapágyakat kínál.
Gördülőcsapágyak különböző méretekben
A norelem gördülőcsapágyai sokféle méretben kaphatók. Különbséget kell tenni a belső és a külső átmérő között. A gördülőcsapágyak választéka 3 mm és 50 mm közötti belső átmérőjű, vagy 10 mm és 110 mm közötti külső átmérőjű gördülőcsapágyakat tartalmaz.
Különleges méretek is kaphatók tűréshatárral, például 10-0,008 mm belső átmérővel. Az első szám (10) a névleges belső átmérő milliméterben. A második szám (-0,008) a belső átmérő tűrése, és szintén milliméterben van megadva.
A gördülőcsapágyak alcsoportjai
A gördülőcsapágyak különböző kivitelben kaphatók. A norelem széles választékkal rendelkezik, és a következőképpen különbözteti meg a gördülőcsapágyakat.
A gördülőcsapágyak alkalmazási területei
Az alkatrészek mozgásának megkönnyítése és a súrlódás csökkentése érdekében elsősorban a gépészetben, az elektronikában, a repülőgépiparban, a mezőgazdaságban vagy az autóiparban használják a kerekek támogatására.
Kivitel | Jellemzők |
Golyóscsapágy | - Teljesen kerámia golyóscsapágyak Si3N4 - jellemzők: robusztus és könnyű - a Si3N4 a kerámia csapágyak előnyben részesített anyaga - Teljesen kerámia golyóscsapágyak ZrO2 - olcsó alternatíva a Si3N4-hez - a hőtágulás hasonló az acéléhoz, amit a cirkónium-oxid (ZrO2) előnyének tekintenek. |
- ellenáll a magas fordulatszámoknak - axiális terhelések felvétele egy irányban (a vállvezetővel szemben) - az axiális ellenvezetés végrehajtásához kiegészítő csapágy szükséges, tükörfordított módon kell elhelyezni - a 40°-os érintkezési szög a csapágyat axiálisan rugalmassá teszi | |
- nagy teherbírásra tervezve - a szöghibák kompenzálása az önbeálló gördülőcsapágyakkal - nagy radiális és axiális terhelések felvétele (axiális terhelés mindkét irányban lehetséges) - a főbb méretek megfelelnek a DIN 635-2 szabványnak, a méret- és futástűrések megfelelnek a DIN 620 szerinti PN tűrésosztálynak - a sugárirányú csapágyhézag megfelel a CN csapágyhézagnak a DIN 620-4 szerint | |
- szállítás tömítés nélkül - ideális magas fordulatszámokhoz - képes nagy radiális terhelések felvételére - Nem öntartó, az alkatrészek külön is beépíthetők - a méret- és futástűrések megfelelnek a DIN 620 szerinti PN tűrésosztálynak, a sugárirányú csapágyhézag megfelel a CN csapágyhézagnak a DIN 620-4 szerint. - NU kivitel (szabad csapágy) - csak sugárirányú erőket vesznek fel - a külső és a belső gyűrű mindkét irányba mozgatható - a külső gyűrűnek két bordája van, a belsőnek nincs bordája - NJ kivitel (támasztócsapágy) - radiális és axiális erők felvétele egy irányban - a külső gyűrű két, a belső gyűrű egy bordával rendelkezik - a gyűrű mozgása (belül és kívül) egy irányban lehetséges | |
- közepes fordulatszámoknál használható - nagy radiális és axiális terhelések felvétele (axiális terhelések csak egy irányban) - kiegészítő csapágyat igényel az axiális ellenvezetéshez (tükörfordított elrendezés) - szállítás tömítés nélkül - Nem öntartó, a csapágyrészek külön is beépíthetők - a homlokoldali kenés zsírral vagy olajjal lehetséges | |
Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak | - Kivitel kétsoros vagy kétsoros karimával - radiális és axiális erők felvétele mindkét irányból - az előfeszítés biztosítja a szerszám pontos pozícionálását és tökéletes koncentrikusságát - a beépített tömítés megakadályozza a csapágy szennyeződését, amely hosszú élettartamot és üzembiztonságot is biztosít |
- Radiális terhelés nem fordulhat elő - az alkatrészek külön is beépíthetők, mivel a csapágyak nem öntartóak - nagy axiális terhelések egyoldalú felvétele - a főbb méretek megfelelnek az ISO 104 és DIN 711 szabványoknak, a méret- és futástűrések megfelelnek a DIN 620 szerinti PN tűrésosztálynak | |
- a 2Z és 2RSR változat minőségi zsírral van kenve, a kenés a termék élettartama alatt kitart - a mélyhornyú golyóscsapágyak főbb méretei megfelelnek a DIN 625-1 szabványnak, méret- és futástűrések megfelelnek a DIN 620 szerinti PN tűrésosztálynak - mindkét oldalon (radiális és axiális) felveszik a tengelyirányú terhelést - a sugárirányú csapágyhézag megfelel a CN csapágyhézagnak a DIN 620-4 szerint |
A gördülőcsapágyak alkalmazási területei
Az alkatrészek mozgásának megkönnyítése és a súrlódás csökkentése érdekében elsősorban a gépészetben, az elektronikában, a repülőgépiparban, a mezőgazdaságban vagy az autóiparban használják a kerekek támogatására.