A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Háromsoros lánckeréktárcsák 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22266

Háromsoros lánckeréktárcsák 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Kis széntartalmú acél.Kivitel:fémtiszta, nem edzett (nem edzhető).További információk:Lánckeréktárcsák görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint. A lánckeréktárcsák előre ki vannak fúrva.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22266 Háromsoros lánckeréktárcsák 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 300 kB

Rajzok

Háromsoros lánckeréktárcsák 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

ISO számOsztás
col
Osztás
mm
Fogszám

DD1D3
max.
B1B3CRCADTartoz.ÁrRendelés
22266-3100170200816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,371615,879,62,526 18,82 €
22266-3100170200916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,271615,879,62,526 22,70 €
22266-3100170201016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,191615,879,62,526 27,12 €
22266-3100170201116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,142015,879,62,526 30,99 €
22266-3100170201216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,142015,879,62,526 36,29 €
22266-3100170201316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,122015,879,62,526 42,62 €
22266-3100170201416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,152015,879,62,526 48,69 €
22266-3100170201516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,172015,879,62,526 55,47 €
22266-3100170201616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22515,879,62,526 62,15 €
22266-3100170201716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222515,879,62,526 67,51 €
22266-3100170201816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282515,879,62,526 76,40 €
22266-3100170201916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332515,879,62,526 84,20 €
22266-3100170202016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382515,879,62,526 92,31 €
22266-3100170202116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,432515,879,62,526 100,83 €
22266-3100170202216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482515,879,62,526 109,79 €
22266-3100170202316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,532515,879,62,526 119,22 €
22266-3100170202416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592515,879,62,526 129,49 €
22266-3100170202516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662515,879,62,526 139,49 €
22266-3100170202616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,723015,879,62,526 149,84 €
22266-3100170202716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,793015,879,62,526 160,68 €
22266-3100170202816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,853015,879,62,526 171,87 €
22266-3100170202916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,923015,879,62,526 184,34 €
22266-3100170203016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62433015,879,62,526 196,56 €
22266-3100170203116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,083015,879,62,526 208,68 €
22266-3100170203216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,133015,879,62,526 221,34 €
22266-3100170203316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,213015,879,62,526 235,19 €
22266-3100170203416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,283015,879,62,526 250,42 €
22266-3100170203516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,363015,879,62,526 266,24 €
22266-3100170203616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,443015,879,62,526 282,24 €
22266-3100170203816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,593015,879,62,526 312,14 €
22266-3100170204016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,733015,879,62,526 360,27 €
22266-3100170204216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,93015,879,62,526 394,87 €
22266-3100170204416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,063015,879,62,526 431,13 €
22266-3100170204516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,123015,879,62,526 449,73 €
22266-3100170204616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,213015,879,62,526 468,97 €
22266-3100170204816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,363015,879,62,526 510,78 €
22266-3100170205016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,523015,879,62,526 551,87 €
22266-3100170205216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,674015,879,62,526 594,89 €
22266-3100170205516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,934015,879,62,526 662,31 €
22266-3100170205716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,074015,879,62,526 708,83 €
22266-3100170206016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,324015,879,62,526 782,16 €
22266-3100170206516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,734015,879,62,526 912,74 €
22266-3100170207016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,144015,879,62,526 1 052,72 €
22266-3100170207216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,324015,879,62,526 1 111,74 €
22266-3100170207616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,654015,879,62,526 1 235,34 €
22266-3100170208016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,964015,879,62,526 1 367,05 €
22266-3100170208516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,44015,879,62,526 1 535,14 €
22266-3100170209016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0290741,6727,814015,879,62,526 1 715,33 €
22266-3100170209516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,224015,879,62,526 1 907,48 €
22266-3100170211416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,824015,879,62,526 2 725,96 €
22266-3100170212516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,734015,879,62,526 3 265,94 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83