A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Kétsoros lánckeréktárcsák 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22265

Kétsoros lánckeréktárcsák 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Kis széntartalmú acél.Kivitel:fémtiszta, nem edzett (nem edzhető).További információk:Lánckeréktárcsák görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint. A lánckeréktárcsák előre ki vannak fúrva.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22265 Kétsoros lánckeréktárcsák 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 221 kB

Rajzok

Kétsoros lánckeréktárcsák 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

ISO számOsztás
col
Osztás
mm
Fogszám

DD1D3
max.
B1B2CRCADTartoz.ÁrRendelés
22265-2112100000824 B-21 1/2X138,1 x 25,4811399,552523,672438 35,55 €
22265-2112100000924 B-21 1/2X138,1 x 25,49125111,42523,672438 42,83 €
22265-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,292523,672438 50,91 €
22265-2112100001124 B-21 1/2X138,1 x 25,411149135,212523,672438 60,56 €
22265-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,222523,672438 70,31 €
22265-2112100001324 B-21 1/2X138,1 x 25,413173159,182523,672438 80,88 €
22265-2112100001424 B-21 1/2X138,1 x 25,414185171,222523,672438 92,19 €
22265-2112100001524 B-21 1/2X138,1 x 25,415197183,262523,672438 103,84 €
22265-2112100001624 B-21 1/2X138,1 x 25,416209195,33023,672438 117,42 €
22265-2112100001724 B-21 1/2X138,1 x 25,417221207,343023,672438 130,72 €
22265-2112100001824 B-21 1/2X138,1 x 25,418233219,423023,672438 145,05 €
22265-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,493023,672438 160,54 €
22265-2112100002024 B-21 1/2X138,1 x 25,420257,5243,573023,672438 176,38 €
22265-2112100002124 B-21 1/2X138,1 x 25,421270,5255,653023,672438 192,73 €
22265-2112100002224 B-21 1/2X138,1 x 25,422282,5267,733023,672438 210,54 €
22265-2112100002324 B-21 1/2X138,1 x 25,423294,5279,83023,672438 228,74 €
22265-2112100002424 B-21 1/2X138,1 x 25,424307291,883023,672438 248,12 €
22265-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193043023,672438 267,68 €
22265-2112100002624 B-21 1/2X138,1 x 25,426331316,083023,672438 296,38 €
22265-2112100002724 B-21 1/2X138,1 x 25,427343328,193023,672438 318,13 €
22265-2112100002824 B-21 1/2X138,1 x 25,428355340,273023,672438 356,28 €
22265-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,383023,672438 380,72 €
22265-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,53023,672438 405,90 €
22265-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,624023,672438 431,87 €
22265-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,694023,672438 447,26 €
22265-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,814023,672438 474,01 €
22265-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,934023,672438 501,31 €
22265-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,044023,672438 529,89 €
22265-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,164023,672438 558,71 €
22265-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,274023,672438 588,75 €
22265-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,394023,672438 619,18 €
22265-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,624023,672438 683,16 €
22265-2112100004224 B-21 1/2X138,1 x 25,442525,5509,854023,672438 749,57 €
22265-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,24023,672438 856,10 €
22265-2112100004824 B-21 1/2X138,1 x 25,448598,5582,554023,672438 968,68 €
22265-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,784023,672438 1 051,44 €
22265-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,634023,672438 1 353,63 €
22265-2112100006024 B-21 1/2X138,1 x 25,460745727,974023,672438 1 494,61 €
22265-2112100006524 B-21 1/2X138,1 x 25,465805,5788,594023,672438 1 745,67 €
22265-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,984023,672438 2 372,40 €
22265-2112100009524 B-21 1/2X138,1 x 25,49511691152,334023,672438 3 675,06 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83