A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Kétsoros lánckerekeks 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22253

Kétsoros lánckerekeks 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél C45.Kivitel:fémtiszta, nem edzett.További információk:Lánckerekek egyik oldalon kerékaggyal a görgős láncok számára a DIN ISO 606 szabvány szerint. A lánckerekek előre ki vannak fúrva.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22253 Kétsoros lánckerekeks 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 301 kB

Rajzok

Kétsoros lánckerekeks 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

ISO számOsztás
col
Osztás
mm
Fogszám

DD1D2D3
max.
B1B2LCRCADTartoz.ÁrRendelés
22253-2100170200816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,37422015,847,7652,526 11,70 €
22253-2100170200916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,27502015,847,7652,526 14,42 €
22253-2100170201016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,19562015,847,7652,526 17,79 €
22253-2100170201116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14642015,847,7702,526 21,27 €
22253-2100170201216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14722015,847,7702,526 24,58 €
22253-2100170201316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12802015,847,7702,526 28,60 €
22253-2100170201416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15882015,847,7702,526 32,75 €
22253-2100170201516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17962015,847,7702,526 37,40 €
22253-2100170201616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21042015,847,7702,526 42,14 €
22253-2100170201716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221122015,847,7702,526 47,67 €
22253-2100170201816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281202015,847,7702,526 51,50 €
22253-2100170201916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331282015,847,7702,526 57,14 €
22253-2100170202016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381302015,847,7702,526 61,84 €
22253-2100170202116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,431302515,847,7702,526 66,32 €
22253-2100170202216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481302515,847,7702,526 71,13 €
22253-2100170202316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531302515,847,7702,526 76,18 €
22253-2100170202416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591302515,847,7702,526 81,74 €
22253-2100170202516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661302515,847,7702,526 87,10 €
22253-2100170202616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721302515,847,7702,526 92,65 €
22253-2100170202716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791302515,847,7702,526 98,52 €
22253-2100170202816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851302515,847,7702,526 104,59 €
22253-2100170202916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921302515,847,7702,526 111,28 €
22253-2100170203016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62431302515,847,7702,526 117,76 €
22253-2100170203116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081402515,847,7702,526 126,33 €
22253-2100170203216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131402515,847,7702,526 133,06 €
22253-2100170203316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211402515,847,7702,526 140,51 €
22253-2100170203416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281402515,847,7702,526 148,75 €
22253-2100170203516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361402515,847,7702,526 157,23 €
22253-2100170203616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,441402515,847,7702,526 165,76 €
22253-2100170203716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511402515,847,7702,526 173,62 €
22253-2100170203816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591402515,847,7702,526 181,97 €
22253-2100170203916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0239327,2315,671402515,847,7702,526 190,34 €
22253-2100170204016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,731402515,847,7702,526 212,72 €
22253-2100170204216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,91402515,847,7702,526 230,76 €
22253-2100170204516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121402515,847,7702,526 259,39 €
22253-2100170204616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,211402515,847,7702,526 277,64 €
22253-2100170204816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,361402515,847,7702,526 297,45 €
22253-2100170205016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,521402515,847,7702,526 321,70 €
22253-2100170205716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071604015,847,7822,526 459,80 €
22253-2100170206016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,321604015,847,7822,526 554,24 €
22253-2100170207616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651604015,847,7822,526 720,99 €
22253-2100170209516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,221804015,847,71092,526 1 110,00 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83