A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.További információk:DIN ISO 606 szerinti összekötő elemek háromsoros görgősláncokhoz.

Páratlan számú láncszemek esetében a lánc lezárásához hajlított szemek szükségesek. Hajlított szemek esetében a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22202_L Hármas összekötő elemek, DIN ISO 606, L alak 174 kB

Rajzok

Hármas összekötő elemek, DIN ISO 606, L alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

ISO számPLánchoz
megfelelő
CADTartoz.ÁrRendelés
22202-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 2,82 €
22202-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 4,31 €
22202-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 5,32 €
22202-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 4,65 €
22202-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 9,40 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83