A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Láncok és lánckerekek

A lánckerekek a felépítésüket tekintve mindig egyformák, csak a fogazások különbözőek. A láncok az erők átvitelére használatosak.
Egy lánckerék egy lánccal együtt alkalmazva lánchajtást ad. A láncnak súrlódásmentesen kell belekapaszkodnia a fogazásba, ami miatt a lánckerekeket pontosan úgy kell kialakítani, hogy képes legyen a lánc vezetésére és a meghajtásra.

Láncok és lánckerekek

Görgősláncok:
A norelem kínálatában számos DIN ISO 606 szabvány szerinti lánckerék és lánckeréktárcsa megtalálható.
A görgősláncok kötlemezeikben (hajlított vagy egyenes) vagy anyagukban (acél vagy nemesacél) különböznek. A görgősláncok a DIN ISO 606 szabvány szerint készülnek. A kínálatban egyedi acél vagy nemesacél összekötő lánctagok is megtalálhatók. Az évek során a görgősláncok a legfontosabb csuklós acélláncokká váltak a piacon. Ez főként annak köszönhető, hogy a sokoldalú kinematikai feladatok gyakran görgősláncok alkalmazásával oldhatók meg a legjobban. A hajtásfeladatok mellett a görgősláncok húzóelemként is alkalmazhatók. Ezenkívül a gyakorlatban szállítóláncként, továbbító láncként és/vagy emelőláncként használatosak. A görgősláncok alakzáró és csúszásmentes erőátvitelt biztosítanak. Ezáltal állandó áttételi arányok lehetségesek. A görgősláncok előfeszítés nélkül működnek, éppen ezért csak csekély mértékű csapágyterhelések jelentkeznek. Két lánckerekes lánchajtás esetén a forgásirány mindig azonos. Kettőnél több lánckerekes lánchajtás esetén azonos vagy eltérő forgásirányok valósíthatók meg egyszerűen és gazdaságosan. Max. 20 m/s értékű, egyes esetekben akár ennél nagyobb láncsebességek lehetségesek. A lánckerekes hajtás hatásfoka jó kenés esetén, normális üzemi feltételek és teljes terhelés mellett kb. 98%. A láncok relatíven egyszerűen lerövidíthetők vagy meghosszabbíthatók, emellett igen ellenállóak a szennyeződésekkel vagy külső hőmérsékleti hatásokkal szemben. A gépjárműtechnikában a görgősláncokat például bütyköstengelyek meghajtására használják. A láncokat kerékpároknál is főként hajtóműként alkalmazzák.
Görgősláncokkal kombinálva a hajtó lánckerekek a gépgyártásban gyakran használt komponensek. Ennek oka főként abban rejlik, hogy olcsón és nagyobb refordítás nélkül igen nagy erők átvitele valósítható meg. A lánckerekek a láncágak számában különböznek. A norelem kizárólag a gyakran használt Simplex láncokat forgalmazza.
A lánckerekek fogazása szabványosítva van. A norelem csak olyan lánckerekeket értékesít, amelyeket az aktuális DIN ISO 606 szabvány szerint gyártottak. Ez a szabvány biztosítja a tervező számára azt, hogy egyes méretek nem változnak, továbbá a kopásállóság is adott. Az ügyfél számára abból származik előny, hogy optimálisan egymásba kap a lánc és lánckerék alkotta hajtásegység.
Lánckerekek és lánckeréktárcsák
A megfelelő lánc kiválasztásánál a tervezőnek a következőket kell észben tartania: - az átvinni kívánt teljesítmény, - a legkisebb lánckerék fordulatszáma, - az üzemi feltételek. Ezektől a feltételektől függően választható ki a megfelelő lánc/lánckerék. A lánckerék fogainak javasolt minimális száma 17. Ez a mindenkori terheléstől függ. Nagyobb terhelések esetén a legkisebb lánckeréknek legalább 21 foggal kell rendelkeznie, és az alkalmazástól függően edzettnek is kell lennie. A gyakorlatban a páratlan fogszámokat részesítik előnyben (17, 19, 21, 23, 38, 57, 95). A tengelytávolság leggyakrabban a 30x és 60x láncosztás között van, de alapvetően tetszőlegesen megválasztható. Ügyelni kell arra, hogy a lánc átfogási szöge legalább 120° legyen a kis lánckeréken. Továbbá fontos az is, hogy a lánckerekek szineljenek és a tengely párhuzamosan fusson a kerékhez képest. Az egyszerű szerelésről az összekötő lánctag gondoskodik, amely egyszerűen feltűzhető a lánckerékre. Ezenkívül ügyelni kell még arra, hogy a láncbelógás a tengelytávolság 1-2%-át tegye ki. >3% belógás esetén javasolt kicserélni a láncot.
Az egyes láncok rendszeres karbantartása maximális élettartamot biztosít a lánckerekes hajtás számára. A norelem láncai korrózió ellen védettek, és az üzembe helyezés előtt feltétlenül szükséges kenést végezni rajtuk. Ha a karbantartást és a kenést rendszeresen elvégzik, úgy akár 15 000 üzemórás élettartam is elérhető. Az átvinni kívánt teljesítménytől függően különböző kenési módok javasoltak.

A kenéshez alkalmatlanok a sűrűn folyó zsírok vagy olajok. Ezek sűrűek és gyakran nem képesek behatolni a láncba (viszkozitás). A hőmérséklettől függően különböző kenőolajokat kell használni az ismert SAE viszkozitási osztálynak megfelelően.

Alacsony hőmérsékletek esetén (-5 °C-tól +25 °C-ig) SAE 30 alkalmas.
Közepes hőmérsékletek esetén (+25 °C-tól +45 °C-ig) SAE 40 alkalmas.
Magas hőmérsékletek esetén (+45 °C-tól +65 °C-ig) SAE 50 alkalmas.

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83