text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Kivitel
Egyfokozatú.
További információk
Bolygókerekes hajtóművek NEMA 23 és NEMA 34 méretű léptetőmotorokhoz. Alkalmas minden beépítési helyzethez. Az élettartam kenésnek köszönhetően nem igényel karbantartást A bolygókerekes hajtóművek önközpontosítóak, cserélhető pajzsrendszerrel és tengelyirányú hosszkiegyenlítéssel vannak kialakítva.
Műszaki adatok
Hajtóműfokozat: 1
Névleges bemeneti fordulatszám: 3000 f/p
Max. bemeneti fordulatszám: 6000 f/p
Védettségi fokozat: IP64
Élettartam: ~20 000 h
Beépítési helyzet: tetszőleges
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +90 °C-ig (rövid ideig +120 °C)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak