text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház: üvegszálerősített műanyag.
Kúpkerekek: acél.
Kivitel
Betétedzésű kúpkerekek.
Porvédős golyóscsapágyak.
További információk
Univerzálisan használható és karbantartásmentes kúpkerékhajtómű a forgó mozgás 90 fokos szögben történő átviteléhez. A forgási irány tetszőleges.

Ezek a kúpkerékhajtóművek kézi hajtáshoz, illetve rövid ideig gépi meghajtáshoz is alkalmasak alacsony fordulatszámok esetén.

A meghajtás belső hatlapú tengelyvéggel történik. A kihajtás tetszés szerint belső hatlapú tengelyvéggel, vagy egy külső hatlapú meghajtótengellyel történik.
Műszaki adatok
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak