A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház cinkprésöntvénybőll
Csiga és csigakerék, acél
Kivitel:Ház, fémtiszta.
Csiga és csigakerék, betétedzésű
További információk:Kompakt, univerzálisan felhasználható és karbantartásmentes csigahajtás 14 mm tengelytávolságú méretben és 5 különböző áttétellel. A behajtás a hajtómű széles oldalán helyezkedik el. A tengely forgási iránya tetszőleges. A hajtóművet maximális forgatónyomaték mellett kompakt dizájn, strapabírás és könnyűfutású erőátvitel jellemzi. A menetes rögzítés egyszerű szerelhetőséget biztosít.

Ez a csigahajtómű kézi működtetésre van kialakítva.

A behajtás és a kihajtás 6-os imbusztengellyel történik.
Rajzi hivatkozás:
1) Hajtás
2) Lehajtás
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22700-12 Csigahajtóművek kompakt 264 kB

Rajzok

Csigahajtóművek 
kompakt

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

ÁttételÖnzárásMax. meghajtónyomaték
M
Nm
Max. kihajtónyomaték
M
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
22700-12-11:1önzárás nélkül42 63,80 €
22700-12-22,5:1önzárás nélkül32 63,80 €
22700-12-44,33:1önzárással32 63,80 €
22700-12-66:1önzárással23 63,80 €
22700-12-1313:1önzárással13 63,80 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83