Anyag
Poliuretán (PU) acélhuzallal
Több
Kevesebbet
Fogasszíjak méteráruként T 5 profil
kezdet
6,18 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Fogasszíjak méteráruként T 10 profil
kezdet
11,33 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Poliuretán (PU) acélhuzallal
További információk
Fogasszíj trapéz alakú fogazással a DIN 7721 T1 szabvány szerint. Előszeretettel használják nagy hajlítási terheléssel járó meghajtásokhoz. Nagyon kis átmérőjű tárcsákhoz használható. Általánosan használható lineáris hajtásokhoz, kis teljesítményátvitelhez és szállítástechnikához. A poliuretán szíjak összehegeszthetők. Összehegesztett szíj esetén az átvihető teljesítmény kb. 50%-kal csökken.
Szélességtűrés: ±0,5 mm
Vastagságtűrés: ±0,2 mm
Szélességtűrés: ±0,5 mm
Vastagságtűrés: ±0,2 mm
Egyedi igényre
Más hosszúságok.
T5 osztás esetén 5 mm-es lépésekben.
T10 osztás esetén 10 mm-es lépésekben.
Maximális szíjhossz 100 méter.
T5 osztás esetén 5 mm-es lépésekben.
T10 osztás esetén 10 mm-es lépésekben.
Maximális szíjhossz 100 méter.