A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Fogasszíjtárcsák Fogazott tengelyek Fogasszíjak

Fogasszíjtárcsák Fogazott tengelyek Fogasszíjak

vissza
Újdonságok

Fogasszíjtárcsák / Fogazott tengelyek / Fogasszíjak

A fogasszíjas hajtásokat ott alkalmazzák, ahol szinkron és nyugodt futású erőátvitelt kell biztosítani.  

A norelem kínálata különböző fogasszíjakat és fogasszíjtárcsákat tartalmaz:

A T kivitel (T5 & T10) az alapkivitel. Ez egy olyan fogasszíj, amelynek profilja klasszikus trapéz alakú, és a DIN 7721 szabvány szerint készül. Ezt a hajtást gyakran használják, mivel kedvező az ára és egyben megbízható is.

Az AT kivitel (AT5 & AT10) esetében egy megerősített kivitelről van szó, amely nagy nyomaték átvitelére alkalmas. A csekélyebb hajlékonyság gondoskodik arról, hogy az AT kivitelű fogasszíjak nagyobb fogastárcsa átmérőt igényelnek, mint a T kivitelő fogasszíjak.

A High Torque Drive fogasszíjak (HTD fogasszíjak) a félköríves fogaik révén egyenletesebb feszültséget biztosítanak. A HTD fogasszíjak különösen precíziós feladatokhoz alkalmasak.


Az alábbiakban a fogasszíjas hajtás előnyeiről kaphat áttekintést:

    - csekélyebb mértékű kopás
    - messzemenőkig karbantartásmentes
    - jó ellenállóképesség zsírokkal, olajokkal és számos más vegyszerrel szemben
    - magas teljesítményátvitel (AT & HTD)
    - csekély mértékű szíjtágulás
    - hőmérséklettartomány: -30 °C-tól +80 °C-ig (T & AT)

A fogasszíjak poliuretánból készülnek. Ez az elasztomer a nagy szakítószilárdságú acélhuzalokkal együtt gondoskodik arról, hogy nagy teljesítményátviteleket lehessen megvalósítani. A poliuretán szíjak szíjak nem igényelnek karbantartást, csendesek, ellenállóak és rendkívül tartósak. Az anyaga emellett kb. 30% nagyobb teljesítményt tesz lehetővé; mindezt a klasszikus T és AT kivitelű fogasszíjaknál kisebb méretű hajtás mellett. A fogasszíjak nagy teljesítményátvitelt nyújtanak a legkülönfélébb ipari alkalmazásokban, úgymint szerszámgépeknél, ipari robotoknál vagy csomagológépeknél. A végtelen szíjak 165 mm és 2250 mm közötti szabványhosszúságokban rendelhetők.

Fogasszíjtárcsák

A norelem minőségi alumíniumból készült fogastárcsákat kínál. A fogastárcsák úgy készülnek, hogy a tűrések lehetőség szerint csekély mértékűek legyenek. A tárcsák középpontosan fekszenek fel, és előfúrtak. A norelem ezen túlmenően »fogazott tengelyeket is kínál saját fogastárcsák és a nyitott fogasszíjak rögzítésére szolgáló szorítólemezek gyártásához.

Poliuretán fogasszíjak

A poliuretán fogasszíjak kopásálló poliuretánból készülnek, és
nagy szakítószilárdságú acélhuzalokkal vannak megerősítve. A poliuretán fogasszíjak szinkron és igen nyugodt futású erőátvitelt tesznek lehetővé. A csekély karbantartási igény révén ezek a fogasszíjas hajtások igen gazdaságosak is.

Fogasszíjak 22052 / 22054 / 22057 / 22059:

Hajtásszerelés

A méret kiválasztásához diagramok és teljesítménytáblázatok állnak rendelkezésre a terméknél található PDF-fájlokban. A szerelésnél a következő pontokra kell ügyelni:

- a tengelyek egymáshoz képest párhuzamosan állnak (a lézerek megfelelő beállítást biztosítanak)
- a tárcsák lehetőség szerint nagy átmérővel rendelkeznek
- a fogasszíjakat ne erőszakkal „emelje“ a peremes tárcsákra
- biztosítson elegendő helyet a beállításhoz


Szíjfeszesség


A hosszú élettartam és a halk működés érdekében
igen fontos a hajtás megfelelő beállítása és előfeszítése. A rögzített tengelytávolságú hajtásoknál javasolt feszítő görgőket alkalmazni, hogy jobban be lehessen állítani a szíjfeszességet. A feszítő görgőnél jobb megoldást kínál a fogastárcsa, amely a hajtás ún. alsó ágában található. A sima feszítő görgők elhajlásokról gondoskodnak. Ezek az ellentétes elhajlások a hajtás rövidebb élettartamában nyilvánulnak meg.
A fogasszíjakat soha nem szabad megtörni. A tárolásnál ügyelni kell arra, hogy a fogasszíjak ne rendelkezzenek hajlítási sugárral. A közvetlen napsugárzás vagy vegyszerekkel való érintkezés ugyancsak kerülendő.

Fogasszíjak 22062

Általános információk

A norelem HTD fogprofil az ISO 13050 szabvány szerint tanúsított. A speciális fogalaknak köszönhetően a szíjak tipikus futászaja minimálisra csökkenthető – főként a norelem klasszikus trapéz keresztmetszetű szíjaival szemben. További előnyt jelent még a sokoldalú környezeti hatással szembeni magas ellenállóképesség. Ha megfelelően méretezik a HTD fogprofilokat, úgy azok élettartama rendkívül megnő.

Hajtó nyomatékok

Az átvihető teljesítmény sokszorosa a colos osztású, klasszikus trapéz profilénak. A HTD fogprofil fogkontúrja (körív) nagyfokú biztonságot nyújt a fogugrások ellen. A tengelyeknek a HTD fogasszíj profilok esetében is párhuzamosnak kell lenniük egymáshoz képest. A fogak számának kiválasztása hasonló módon történik, mint a norelem más fogasszíjai esetében.

Szerelés

A szíj szerelését kézzel kell végezni, szerszám és csavarhúzó vagy hasonló nélkül. Így elkerülhető a szíj
és a fogastárcsa, ill. a peremes tárcsák károsodása. A fogastárcsáknak szinelniük kell. A kiszámított
előfeszítés beállítása után a hajtást röviden futni kell hagyni, majd az előfeszítést és a beállítást még egyszer ellenőrizni és adott esetben korrigálni kell.
Ezt az ellenőrzést kb. egy órás üzemelés után meg kell ismételni. A frekvencia csekély mértékű csökkenése normális jelenség. Ellenőrizni kell a hajtás minden rögzítését és
adott esetben utána kell húzni, hogy elkerülhető legyen az üzem általi rezgések stb. általi meglazulás. Ha egy szíjat a későbbiekben munkák keretén belül le kell szerelni, úgy előtte meg kell határozni az aktuális saját frekvenciáját. A szíjat ennek megfelelően
kell a szerelésnél felhelyezni, kivéve, ha a szíja egy új szíjra cserélik. Az utóbbi esetben az első szerelésre vonatkozó érték érvényes
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Alkalmazási példa
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83