A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Homlokfogaskerekek, acél, modul 8, mart fogazat, egyenes fogazású, kapcsolódási szög 20°
22400

Homlokfogaskerekek, acél, modul 8, mart fogazat, egyenes...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél 1.0503 (C45).Kivitel:Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk:Egyoldali aggyal. A homlokfogaskerekek egy központosító furattal rendelkeznek, ill. előre ki vannak fúrva.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22400 Homlokfogaskerekek, acél, modul 8, mart fogazat, egyenes fogazású, kapcsolódási szög 20° 200 kB

Rajzok

Homlokfogaskerekek, acél, modul 8, mart fogazat, egyenes fogazású, kapcsolódási szög 20°

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számB

DD1D2
max.
D3LModulFogszám

CADTartoz.ÁrRendelés
22400-0180800015801361202590110815 68,80 €
22400-01808000188016014425100110818 92,46 €
22400-01808000208017616030120110820 111,08 €
22400-01808000248020819230150110824 123,89 €
22400-01808000258021620030150110825 123,42 €
22400-01808000308025624030190110830 177,92 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83