A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Homlokfogaskerekek:

Erők közvetlen és megcsúszásmentes módon történő - akár változó forgásirány melletti - átvitelének garantálása érdekében a norelem homlokfogaskerekeit elsősorban nagy terhek emelésekor és süllyesztésekor használják a mindennapi gyakorlatban.
A felhasználási terület a forgó mozgások egyenes irányú mozgásokká alakításától a legkülönfélébb meghajtási megoldásokig terjed. Az alkatrészválasztékot az ajánlatban már szereplő fogasszíjak és láncok mellett homlokfogaskerekek bővítik tovább.
Az átmérők 14 és 387 mm között változnak. A fogszélesség 15 – 30 mm lehet. A fogaskerekek kérésre persellyel ellátva is szállíthatók. Ez egyszerűbbé teszi a gépre vagy a munkadarabra történő felszerelést.

Fogaslécek:

A fogasléceket elsősorban a gép- és berendezésgyártásban, valamint a gyártásautomatizálás terén használják. A fogasléc nagy ismétlési pontosságot biztosít, ami pontos, problémamentes pozicionálást tesz lehetővé a meghajtási megoldások terén.
A norelem által gyártott fogaslécek számára még az sem jelent problémát, ha nagy forgatónyomatékokat kell hosszú időn át átvinni. A fogasléc jól bírja azokat a különböző mértékű terheléseket, amelyek gyakori irányváltások során jelentkeznek. Éppen ezért a folyamatos szerelési munkákhoz optimális fogaslécek különösen alkalmasak például a robotikában történő használatra.

Kúpkerekek:

A kúpkerekek a gép- és berendezésgyártásban a forgatónyomaték valamilyen szögben történő átvitelére szolgálnak. A tengelyszög 90°, a kapcsolószög 20°. A norelem a legkülönfélébb kúpkerék-kombinációkat biztosítja. A legtöbb esetben a kúpos fogaskerék kisebb, mint a kúpkerék. Ez természetesen az adott kúpkerék-áttételtől függ (1:1, 1:2, 1:3, 1:4).
A norelem kúpkerekein egy hornyos gyártási furat található. A fogazat marással készül. A norelem kúpkerekei magas minőségi színvonalúak és megbízhatóan működnek.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83