A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Csigahajtóművek jobbos menetemelkedéssel tengelytávolság: 25 mm
22500

Csigahajtóművek jobbos menetemelkedéssel tengelytávolság: 25 mm

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Csiga: acél
Csigakerék: CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Kivitel:Csiga, jobbos menetemelkedéssel, betétben edzett, HV 620 – 700, fogprofilok és furat köszörülve.Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:A csigakerekek/csigák csak azonos tengelytávolsággal és azonos áttételi aránnyal kombinálhatók egy csigahajtóműbe.További információk:Egy csigahajtómű egy csigából és egy csigakerékből áll. Alkalmas 90°-os tengelyszögű csigahajtások kialakítására tervezve. A csigahjtóművel nagyon nagy lassítást lehet egy fokozatban megvalósítani.

A fogazás K profilú. Kapcsolószög 15°. A csigahajtóművek készre vannak fúrva.

A megadott T2 hajtónyomatékok a csigakerék megengedett hajtónyomatékai. Ezek a csiga 2800 f/perc meghajtó fordulatszáma mellett érvényesek.

A csigahajtóművek magas fordulatszámok és magas forgató nyomatékok melletti tartós üzemre alkalmasak.
Rajzi hivatkozás:
1) köszörült
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22500 Csigahajtóművek jobbos menetemelkedéssel tengelytávolság: 25 mm 722 kB
 Műszaki megjegyzés csavarkerék-betétekhez 302 kB

Rajzok

Csigahajtóművek jobbos menetemelkedéssel tengelytávolság: 25 mm

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKép

MegnevezésÁttételEmelkedési szögModulZ1D1D3Z2D2D4Meghajtó nyomaték T2
(Nm)
ásványi zsír
Meghajtó nyomaték T2
(Nm)
ásványolaj
Meghajtó nyomaték T2
(Nm)
szintetikus olaj
CADTartoz.ÁrRendelés
22500-251004Csiga-20° 291,452022,8---5,16,17,6 32,93 €
22500-252004Csigakerék4:120° 291,4---203033,55,16,17,6 22,87 €
22500-251005Csiga-19° 151,5418,221,2---6,57,89,7 29,73 €
22500-252005Csigakerék5:119° 151,5---2031,834,86,57,89,7 22,87 €
22500-251006Csiga-13° 521,15419,221,5---67,29 29,73 €
22500-252006Csigakerék6,5:113° 521,15---2630,834,867,29 21,79 €
22500-251010Csiga-8° 481,5219,622,6---5,97,18,8 29,17 €
22500-252010Csigakerék10:18° 481,5---2030,434,85,97,18,8 21,79 €
22500-251015Csiga-6° 291217,719,7---5,76,88,5 29,17 €
22500-252015Csigakerék15:16° 291---3032,334,85,76,88,5 21,79 €
22500-251020Csiga-4° 191,5119,922,9---5,878,7 29,17 €
22500-252020Csigakerék20:14° 191,5---2030,134,85,878,7 22,46 €
22500-251025Csiga-2° 181124,9626,96---4,14,96,1 30,51 €
22500-252025Csigakerék25:12° 181---2525,0427,84,14,96,1 22,46 €
22500-251030Csiga-2° 531119,921,9---5,97,18,8 30,51 €
22500-252030Csigakerék30:12° 531---3030,133,55,97,18,8 22,46 €
22500-251040Csiga-2° 330,8117,9619,56---6,27,49,3 30,51 €
22500-252040Csigakerék40:12° 330,8---4032,0434,86,27,49,3 22,46 €
22500-251050Csiga-1° 430,6119,9621,16---5,16,17,6 32,93 €
22500-252050Csigakerék50:11° 430,6---5030,0433,55,16,17,6 22,46 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2022 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83