A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Csigakerék-készletek

Egy csigakerék-készlet egy csigából és egy csigakerékből áll. A csigakerék-készlet derékszögű erőátvitelre használható, egyidejű magasságeltolás mellett. A hajtás általában a csigán keresztül történik. A kerekek/csigák csigakerék-készletté történő kombinálásához azonos tengelytávolságot és áttételi viszonyt kell biztosítani. A tengelytávolságok 17 és 80 mm közötti szűk tartományban állnak rendelkezésre. Tengelytávolság szerint több áttétel is választható.
A norelem csigakerék-készletek 90°-os tengelyszögű csigakerekes hajtóművek készítésére alkalmasak. A csigakerekes hajtóművekkel nagyon nagy, akár lassú áttételek (100:1-ig) is megvalósíthatók.

További előnyök:

- halk működés
- kevés rezgés

Acélcsigák

A jobbra emelkedő, betétben edzett acélcsigák csiszolt oldallal és furatokkal rendelkeznek. A fogazás K alakkal rendelkezik. Ezenkívül a csigakerék-készletek készre vannak fúrva.

Csigakerekek

A norelem termékválasztéka kizárólag bronzból készült csigakerekeket kínál. Ennek az az egyszerű oka, hogy a bronz jobb csúszási és vészfutási tulajdonságokat garantál az egyéb anyagokkal szemben, az alumíniumtartalom pedig nagy vegyszerállóságról gondoskodik. A csigakerekek optimálisan alkalmasak a magas fordulatszámok és forgatónyomatékok melletti tartós üzemre.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83