A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal
21070

Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, mikrométeres...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:EN-GJL-250.
Kivitel:fémtiszta, köszörült.További információk:Ezek a nagypontosságű görgőscsapágyazású szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint optikai eszközökben és a finommechanika területén alkalmazhatók. A mikrométeres kerék skálabeosztása 0,02 mm.

A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E4 = az E4/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21070 Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal 272 kB

Rajzok

Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1A2B

B1CDD1D2D3D4EE1E2E3E4TI
E/E1
TA
E/E1
TA
E4
TA
E2
CADTartoz.ÁrRendelés
21070-0400502013134039,515M5x0,55M33,36,530151020204466 561,80 €
21070-0400652013134039,530M5x0,55M33,36,530151020204666 548,15 €
21070-050080251716,35049,520M6x17M44,38--142828--66 627,34 €
21070-050130251716,35049,545M6x17M44,38--282828--610 555,56 €
21070-060080251716,36059,515M6x17M44,38--173434--66 580,71 €
21070-060180251716,36059,570M6x17M44,38--343434--610 585,89 €
21070-0751053220237574,520M8x110M55,31062622525504468 634,92 €
21070-0751303220237574,545M8x110M55,31062622525504468 714,29 €
21070-1001604027,52810099,550M10x110M55,31086862550504466 966,23 €
21070-1003604027,52810099,5150M10x110M55,310868650505068614 1 550,31 €
Rendelési számKL

L1L2L3PP1ORU2MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
21070-04005017,85035333,81,13,414,5532,5M3M3M30,020,02121143 561,80 €
21070-04006517,86535333,81,13,414,5532,5M3M3M30,020,02131143 548,15 €
21070-05008023,58055405,51,63,218,5843M4M3M40,020,02224397 627,34 €
21070-05013023,513080405,51,63,218,5843M4M3M40,020,02260231933 555,56 €
21070-06008023,58060505,51,63,218,5843M4M3M40,020,023553117 580,71 €
21070-06018023,5180105505,51,63,218,5843M4M3M40,020,02305232334 585,89 €
21070-07510529105806062,14,122,4848,5M5M5M50,020,02410182627 634,92 €
21070-07513029130806062,14,122,4848,5M5M5M50,020,02250293342 714,29 €
21070-100160361601058882,14,122,4849M6M6M60,020,02935377968 966,23 €
21070-100360363602058882,14,122,4849M6M6M60,030,03109589119151 1 550,31 €