A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, határoló ütközőkkel és tájolófuratokkal
21068

Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, határoló ütközőkkel...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:EN-GJL-250.
Kivitel:fémtiszta, köszörült.További információk:Ezek a nagypontosságű görgőscsapágyazású szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint optikai eszközökben és a finommechanika területén alkalmazhatók.

A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E4 = az E4/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21068 Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, határoló ütközőkkel és tájolófuratokkal 283 kB

Rajzok

Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, határoló ütközőkkel és tájolófuratokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3E4TI
E/E1
TA
E/E1
TA
E4
TA
E2
CADTartoz.ÁrRendelés
21068-0400652013134039,5155M33,36,530152020204666 429,80 €
21068-0400802013134039,5305M33,36,530152020204866 517,20 €
21068-050105251716,35049,5207M44,38--282828--68 422,69 €
21068-050130251716,35049,5457M44,38--282828--610 617,80 €
21068-060080251716,36059,5207M44,38--173434--66 430,20 €
21068-060180251716,36059,5707M44,38--343434--610 556,45 €
21068-1002604027,52810099,59510M55,310868650505046610 881,51 €
Rendelési számL

L1L2L3PP1ORMM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
21068-0400656550333,81,13,4125M3M3M30,020,02120143 429,80 €
21068-0400808050333,81,13,4125M3M3M30,020,0280355 517,20 €
21068-05010510580405,51,63,215,58-M3M40,020,02520101115 422,69 €
21068-05013013080405,51,63,215,58-M3M40,020,02263231933 617,80 €
21068-0600808055505,51,63,215,58-M3M40,020,022653117 430,20 €
21068-060180180105505,51,63,215,58-M3M40,020,02305232334 556,45 €
21068-1002602601608682,14,1168M6M6M60,030,03105089119151 881,51 €