A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, tájolófuratokkal
21064

Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, tájolófuratokkal

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:EN-GJL-250.
Kivitel:fémtiszta, köszörült.További információk:Ezek a nagypontosságű görgőscsapágyazású szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint optikai eszközökben és a finommechanika területén alkalmazhatók.

A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
Egyedi igényre keresztszánok is szállíthatók.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21064 Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, tájolófuratokkal 281 kB

Rajzok

Nagypontosságú szánok görgőscsapágyazással, tájolófuratokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E/E1
TA
E/E1
TI
E2
TA
E2
CADTartoz.ÁrRendelés
21064-0400502013134039,5105M33,36,5301520204466 311,66 €
21064-04005012013134039,517,55M33,36,5301520204466 318,36 €
21064-0400652013134039,5255M33,36,5301520206666 371,86 €
21064-0400802013134039,532,55M33,36,5301520208866 434,73 €
21064-050055251716,35049,5107M44,38--1428--66 219,37 €
21064-050080251716,35049,5307M44,38--2828--66 310,16 €
21064-050105251716,35049,5407M44,38--2828--88 379,82 €
21064-050155251716,35049,5607M44,38--2828--1212 515,01 €
21064-060055251716,36059,5107M44,38--1734--66 224,74 €
21064-060080251716,36059,5307M44,38--3434--66 307,65 €
21064-060105251716,36059,5407M44,38--3434--66 385,25 €
21064-060155251716,36059,5607M44,38--3434--1010 536,54 €
21064-0750803220237574,51510M55,310626225504464 315,68 €
21064-0751053220237574,52010M55,310626225504466 397,29 €
21064-0751303220237574,52510M55,310626225504488 465,51 €
21064-1001104027,52810099,51510M55,310868625504466 432,06 €
21064-1001604027,52810099,552,510M55,31086865050441212 608,62 €
21064-1002104027,52810099,58010M55,310868650506688 767,81 €
21064-1002604027,52810099,510510M55,31086865050461010 926,99 €
Rendelési számL

L2L3PP1MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
21064-04005050343,81,13,4M3M3M30,020,02210143 311,66 €
21064-040050150343,81,13,4M3M3M30,020,02140132 318,36 €
21064-04006565343,81,13,4M3M3M30,020,02180143 371,86 €
21064-04008080343,81,13,4M3M3M30,020,02220355 434,73 €
21064-05005555405,51,63,2-M3M40,020,02480476 219,37 €
21064-05008080405,51,63,2-M3M40,020,02410397 310,16 €
21064-050105105405,51,63,2-M3M40,020,02520101115 379,82 €
21064-050155155405,51,63,2-M3M40,020,02680231933 515,01 €
21064-06005555505,51,63,2-M3M40,020,02470486 224,74 €
21064-06008080505,51,63,2-M3M40,020,023803117 307,65 €
21064-060105105505,51,63,2-M3M40,020,02530101415 385,25 €
21064-060155155505,51,63,2-M3M40,020,02690232334 536,54 €
21064-07508080--2,14,1M5M4-0,020,02650101815 315,68 €
21064-0751051056062,14,1M5M4M50,020,02720182627 397,29 €
21064-0751301306062,14,1M5M4M50,020,02850293342 465,51 €
21064-100110110--2,14,1M6M6M60,020,021740435963 432,06 €
21064-1001601608682,14,1M6M6M60,020,021190377968 608,62 €
21064-1002102108682,14,1M6M6M60,030,0314506099105 767,81 €
21064-1002602608682,14,1M6M6M60,030,03173089119151 926,99 €