A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal
21062

Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:EN-GJL-250.
Kivitel:fémtiszta, köszörült.További információk:Ezek a nagypontossággal megvezetett szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint az optikai és finommechanikai iparban alkalmazhatók. A középső „M1” állítócsavar helyett 06460 rögzítőkar is használható.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löket élettartammal.
Statikus terhelés esetén 10-szeres „F” táblázatérték megengedett.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon egy kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

TI E = az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E = az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21062 Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal 264 kB

Rajzok

Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1A2B

B1CDD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
KCADTartoz.ÁrRendelés
21062-050080251517,55049,529M6x17M44,38,2-142828--6623,5 464,16 €
21062-050105251517,55049,554M6x17M44,38,2-142828--8623,5 490,90 €
21062-050180251517,55049,577M6x17M44,38,2-282828--12623,5 507,30 €
21062-050205251517,55049,5102M6x17M44,38,2282828284-12623,5 680,85 €
21062-0751053219,5227574,527M8x110M55,31062252550446629 555,12 €
21062-0751303219,5227574,552M8x110M55,310622525504410629 596,59 €
21062-0751553219,5227574,577M8x110M55,310622525504410629 656,79 €
21062-0751803219,5227574,572M8x110M55,310622525504414629 692,17 €
21062-10013540242810099,532M10x110M55,310,286252550446636 667,49 €
21062-10016040242810099,557M10x110M55,310,286252550446636 692,90 €
21062-10026040242810099,5108M10x110M55,310,2865050504610636 893,54 €
21062-1502105029,53715014958Tr16x213M66,3111305050100446636 986,60 €
21062-1503105029,537150149108Tr16x213M66,31113050100100466636 1 313,00 €
Rendelési számL

L1L2L3PP1ORU2MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
21062-0500808048405,51,63,218,5843-M5M40,020,02110262 464,16 €
21062-05010510548405,51,63,218,5843-M5M40,020,0260262 490,90 €
21062-050180180100405,51,63,218,5843-M5M40,0250,025120494 507,30 €
21062-050205205100405,51,63,218,5843-M5M40,0250,025110494 680,85 €
21062-07510510575605,52,13,622,4848,5M5M5M50,020,022905196 555,12 €
21062-07513013075605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,0251655196 596,59 €
21062-07515515575605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,0251105196 656,79 €
21062-075180180105605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,025905196 692,17 €
21062-1001351351008882,13,822,4849M6M6M60,0250,025590114312 667,49 €
21062-1001601601008882,13,822,4849M6M6M60,0250,025350114312 692,90 €
21062-1002602601498882,13,822,4849M6M6M60,030,03400236326 893,54 €
21062-15021021014913582,64,3251049M6M6M60,030,039203112833 986,60 €
21062-15031031019913582,64,3251049M6M6M60,030,038505317055 1 313,00 €