A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Fecskefarkvezetékes szánok határoló ütközőkkel és tájolófuratokkal
21061

Fecskefarkvezetékes szánok határoló ütközőkkel és...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:EN-GJL-250.
Kivitel:fémtiszta, köszörült.További információk:Ezek a nagypontossággal megvezetett szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint az optikai és finommechanikai iparban alkalmazhatók. A középső „M1” állítócsavar helyett 06460 rögzítőkar is használható.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löket élettartammal.
Statikus terhelés esetén 10-szeres „F” táblázatérték megengedett.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon egy kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

TI E = az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E = az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21061 Fecskefarkvezetékes szánok határoló ütközőkkel és tájolófuratokkal 281 kB

Rajzok

Fecskefarkvezetékes szánok határoló ütközőkkel és tájolófuratokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
CADTartoz.ÁrRendelés
21061-050080251517,55049,5297M44,38,2-142828--66 258,17 €
21061-050105251517,55049,5547M44,38,2-142828--68 274,21 €
21061-050180251517,55049,5777M44,38,2-282828--612 350,55 €
21061-050205251517,55049,51027M44,38,2282828284-612 388,36 €
21061-0751053219,5227574,52710M55,310622525504466 331,76 €
21061-0751303219,5227574,55210M55,3106225255044610 346,44 €
21061-0751553219,5227574,57710M55,3106225255044610 380,76 €
21061-0751803219,5227574,57210M55,3106225255044614 449,16 €
21061-10013540242810099,53210M55,310,2862550504466 417,35 €
21061-10016040242810099,55710M55,310,2862550504466 448,11 €
21061-10026040242810099,510810M55,310,28650505046610 601,92 €
Rendelési számL

L1L2L3PP1ORMM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
21061-0500808048405,51,63,215,58-M5M40,020,02110262 258,17 €
21061-05010510548405,51,63,215,58-M5M40,020,0260262 274,21 €
21061-050180180100405,51,63,215,58-M5M40,0250,025120494 350,55 €
21061-050205205100405,51,63,215,58M4M5M40,030,03110494 388,36 €
21061-07510510575605,52,13,6168M5M5M50,020,022905196 331,76 €
21061-07513013075605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251655196 346,44 €
21061-07515515575605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251105196 380,76 €
21061-075180180105605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251905196 449,16 €
21061-1001351351008882,13,8168M6M6M60,0250,025590114312 417,35 €
21061-1001601601008882,13,8168M6M6M60,0250,025350114312 448,11 €
21061-1002602601498882,13,8168M6M6M60,030,03400236326 601,92 €