A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal
21060

Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:EN-GJL-250.
Kivitel:fémtiszta, köszörült.További információk:Ezek a nagypontossággal megvezetett szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint az optikai és finommechanikai iparban alkalmazhatók. A középső „M1” állítócsavar helyett 06460 rögzítőkar is használható.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löket élettartammal.
Statikus terhelés esetén 10-szeres „F” táblázatérték megengedett.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon egy kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.

TI E = az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E = az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21060 Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal 277 kB

Rajzok

Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
CADTartoz.ÁrRendelés
21060-050080251517,55049,5157M44,38,2-142828--106 244,80 €
21060-050105251517,55049,5207M44,38,2-142828--148 272,88 €
21060-050130251517,55049,5257M44,38,2-282828--1010 296,96 €
21060-0751053219,5227574,52010M55,310622525504466 300,99 €
21060-0751303219,5227574,52510M55,31062252550441010 339,76 €
21060-10011040242810099,52010M55,310,2862525504466 375,88 €
21060-10013540242810099,52510M55,310,2865050504466 406,63 €
21060-10016040242810099,53010M55,310,2865050504466 442,75 €
Rendelési számL

L2L3PP1MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
21060-05008080405,51,63,2-M5M40,020,0275465 244,80 €
21060-050105105405,51,63,2-M5M40,020,0290778 272,88 €
21060-050130130405,51,63,2-M5M40,0250,02512010912 296,96 €
21060-075105105605,52,13,6M5M5M50,020,0213091510 300,99 €
21060-075130130605,52,13,6M5M5M50,0250,025160151815 339,76 €
21060-100110110--2,13,8M6M6-0,020,02155112612 375,88 €
21060-1001351358882,13,8M6M6M60,0250,025190173219 406,63 €
21060-1001601608882,13,8M6M6M60,0250,025230243726 442,75 €