A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal
21010

Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:EN AW-6082 alumínium.Kivitel:feketére eloxált.További információk:Ezek a nagypontossággal megvezetett szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint az optikai és finommechanikai iparban alkalmazhatók.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.

M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
Előnyök:Minden menetes furaton egy kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra. Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z irányban.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21010 Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal 289 kB

Rajzok

Fecskefarkvezetékes szánok mikrométeres orsóval és tájolófuratokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAB

B1C löketD1D2D3D4EE1E2E3E4TlTATMTNHIKK1CADTartoz.ÁrRendelés
21010-020030132019,5104M22,34,2126-810882888,49,57 209,44 €
21010-020035132019,5154M22,34,2126-812882888,49,57 212,38 €
21010-020045132019,5254M22,34,2126-8168821088,49,57 215,29 €
21010-030040153029,5105M2,52,85,72387,51515128489,810,79,57 225,58 €
21010-030045153029,5155M2,52,85,72387,51515128489,810,79,57 228,49 €
21010-030055153029,5255M2,52,85,72387,515151284109,810,79,57 231,42 €
21010-050067235049,5157M44,38,23816112828128881416,21814 238,75 €
21010-050080235049,5307M44,38,23816112828128881416,21814 241,68 €
21010-050105235049,5557M44,38,238161128281288101416,21814 244,62 €
21010-080110348079,53010M55,596034134040128882322,52618 301,73 €
21010-080135348079,55510M55,596034134040128882322,52618 304,65 €
21010-080160348079,58010M55,5960341340401288102322,52618 307,59 €
21010-080185348079,510510M55,5960341340401288122322,52618 309,06 €
21010-120150451201193010M55,39,59040257035128883027,52618 372,04 €
21010-120175451201195510M55,39,590402570351288123027,52618 379,38 €
21010-120200451201198010M55,39,590402570351288123027,52618 394,00 €
21010-1202254512011910510M55,39,590402570351288123027,52618 407,18 €
Rendelési számL

L1L2L3L4MIMAM2NOYOrsóPP1T1T2T3F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
21010-020030301914,82,749,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 209,44 €
21010-020035351914,82,754,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 212,38 €
21010-020045451914,82,764,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 215,29 €
21010-030040402823,53,259,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 225,58 €
21010-030045452823,53,264,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 228,49 €
21010-030055552823,53,274,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 231,42 €
21010-0500676748404,5100,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 238,75 €
21010-0500808048404,5113,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 241,68 €
21010-05010510548404,5138,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 244,62 €
21010-08011011078686152,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 301,73 €
21010-08013513578686177,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 304,65 €
21010-08016016078686202,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 307,59 €
21010-08018518578686227,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 309,06 €
21010-1201501501191067196,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 372,04 €
21010-1201751751191067221,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 379,38 €
21010-1202002001191067246,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 394,00 €
21010-1202252251191067271,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 407,18 €