A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Szánvezetők

A norelem szánvezetők lehetővé teszik a vízszintes és függőleges irányú pozicionálást és mozgatást. A szánvezetők különböző igényekhez alkalmazhatók és ezáltal ideálisak a gép- és készülékgyártás számtalan felhasználási területén, pl. a mérési és ellenőrzési technikában.

A szánvezetők felhasználási területei

A szánvezetők nagy pontosságuknak köszönhetően kedveltek a finommechanikai iparban, a gép-, készülék és mérőműszer gyártásban, valamint az optikában és a finommechanikában. A mikrométeres orsó segítségével például pontosan és a kívánt helyre helyezhetők és rögzíthetők a termékek. 

A szánvezetőkhöz felhasznált anyagok

A szánvezetők gyártásához szürkeöntvényt és alumíniumot használnak, emellett az alumínium kivitelek kiváló kompromisszumot jelentenek a súly, terhelhetőség és pontosság tekintetében. A szánvezetők igény szerint végütközőkkel és mikrométeres orsóval is kaphatók.

A norelem szánvezető a következő előnyökkel rendelkezik:

-          hosszú élettartam

-          gyorsan kombinálható több tengelyrendszer

-          nagymértékű pontosság

-          jó rezgéscsillapítás

-          kevés karbantartást igényel

-          teherbíró, robusztus konstrukció

-          játékmentes vezetők

-          új típusú és biztonságos rögzítés

Szánvezető modellek

A norelem webáruházban, valamint a „THE BIG GREEN BOOK“ katalógusban a szánvezetők két csoportja található. A fecskefark-szánvezetők és a precíziós szánvezetők.

Fecskefark-szánvezetők

A fecskefark-szánvezetők, amelyek a csúszóvezetők elve alapján működnek, rendkívül teherbíróak. A fecskefark-szánvezetők nagy felfekvő felületüknek köszönhetően rendkívül nagy, akár 1500 N teherbírással is rendelkeznek. 

A fecskefark-szánvezetők 20 és 150 mm közötti szélességben és 30 és 310 mm közötti hosszúságban kaphatók. A belső és külső rész közötti játékot egyedileg előtoló léc segítségével állítják be. Valamennyi külső felület csiszolt és a vezetőket marással alakították ki. A menetes orsóval ellátott modellek a löket átállításához 0,02 mm-es skálabeosztású skálagombbal rendelkeznek.

Precíziós szánvezetők

A szürkeöntvényből készült,

görgős csapágyazású precíziós szánvezetők könnyű mozgathatóságukkal és nagy pontosságukkal tűnnek ki. 40 és 100 mm közötti szélességben és 50 és 360 mm közötti hosszúságban kaphatók. 

A görgős csapágyazású szánvezetők edzett és csiszolt, átlósan futó görgős vezetősínekkel rendelkeznek. Ezek biztosítják a könnyű, játékmentes futást, valamint a minimális indulási súrlódást, így csak csekély mozgatóerőre van szükségük.

Fecskefark szánvezetők és precíziós szánvezetők összehasonlítása

A fecskefark-szánvezető és a precíziós szánvezető közötti alapvető különbség a vezető típusában rejlik. A fecskefark-szánvezető a fecskefarkra hasonlító, nagy teherbírású csúszóvezetővel rendelkezik. A precíziós szánvezető ezzel szemben görgős vezetővel van felszerelve, amely nagy precizitást kölcsönöz.
A

fecskefark-szánvezetők és a görgős csapágyazású precíziós szánvezetők keresztasztal-szerelésre szolgáló rögzítőcsavarok segítségével keresztasztalokká szerelhetők össze. Ebben rejlik az új szánvezetők további előnye: valamennyi menetes furaton még egy kiegészítő központosító furat található. A hozzá illő központosító gyűrűvel együtt egészen pontos illesztéssel több szánvezető és további csatlakozó elemek szerelhetők fel a szánra.

Tartozékok a norelem szánvezetőkhöz

A

norelem szánvezetők termékcsaládjában a következő tartozékok is megtalálhatók: vezetősínek átlósan futó görgőkkel, görgőkosarak a vezetősínekhez, teflon bevonatú vezetősínek, szerelőlapok, rögzítőhasábok és rögzítőcsavarok a keresztasztal-szereléshez.

Rögzítőhasábok

A rögzítőhasábok a szánvezető befogására szolgálnak az x-y-z-tengelyen, valamint szegélyként a szánegység gépben történő rögzítésére. Homlokoldali használat esetén a löket csökken.

Szerelőlapok

A rögzítőhasábokkét szánvezető X-Y konfigurációban történő csatlakozására szolgálnak, anélkül, hogy ez csökkentené a löketet. A függőleges szánt a 20240 központosító gyűrűkkel méretpontosan központosítják és a DIN 912 (07160) csavarokkal a vízszintes szánra rögzítik .

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83