A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Profilos vezetősín

A norelem profilvezető rendszerei különösen az anyagtovábbítás, valamint a szerelés- és automatizálási technika területén kerülnek alkalmazásra.

A norelem acél profilvezető sínek induktív keményítésű és csiszolt futópályákkal rendelkeznek. Ezek 45°-os szögben kerültek elrendezésre. A terhelést golyósorok osztják el egyenletesen. A rendszer így nagy terheléseket képes felvenni minden oldalról. A beépített kenési eljárásnak köszönhetően a sínhez kötött profilvezető rendszerek rendkívül kevés karbantartást igényelnek, és maximum 80 °C-os hőmérsékleten való tartós használatra készültek.

A fentről felcsavarozható profilvezető sínek négy különböző méretben kaphatók, a hosszanti méretre vágás az ügyfél kívánságára történik (maximum 3690 mm-ig). A követelményektől és a helyviszonyoktól függően négy különböző típusú vezetőkocsi (a normáltól a kompaktig) áll rendelkezésre nemesacélból és gördülőcsapágy acélgolyókkal. A normál változatban a vezetőkocsi golyós körvezetéssel készült N pontossággal, előfeszítés nélkül (Z0). Magasabb pontossági és előfeszítési osztályok kívánságra rendelhetők. Mivel a norelem profilvezető rendszerei megfelelnek a szokásos piaci szabványoknak, problémamentesen helyettesítik más szolgáltatók hasonló lineáris vezetőegységeit.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83