A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumíniumötvözet.Kivitel:eloxált.További információk:A szerelőlap a rövid, ill. hosszú, elektromos hajtású pozicionálóasztalok függőleges felszereléséhez használható. Hornyokkal az induktív közelítőkapcsoló (20905-005) közvetlen rögzítéséhez. A közelítőkapcsolókat a pozicionálóegység felszerelt állapotában lehet beszabályozni. Az M4 menetes furatok az érintkezőtartó 21093 rögzítésére szolgál.

Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21091_L Szerelőlapok, függőleges, hosszú 155 kB

Rajzok

Szerelőlapok, függőleges, hosszú

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretKivitel

BB1B2B3D

D2HH1H2H4H5H6H7H8H9H10H11L1L2L3L4L5CADTartoz.ÁrRendelés
21091-0828hosszú463625,5104,2M41291204,712310872338122,91,5108233042,36,5 79,34 €
21091-12212hosszú756042,4306,4M61921805,7184,517712042132303165273673,37,5 121,74 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Pozicionáló egység
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83