A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Léptetőmotor beépített pozicionáló vezérlővel
25000-10

Léptetőmotor beépített pozicionáló vezérlővel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásKivitel:2-fázisú nagy nyomatékú léptetőmotor NEMA 17 (42 mm) méretben és 1,8° lépésszöggel (teljes lépés) és beépített pozicionáló vezérlővel.További információk:Léptetőmotor beépített pozicionáló vezérlővel. Kényelmes egységet hoz létre a léptetőmotorból és az intelligens vezérlőből. Referenciamenet a blokkra csökkentett áramerősséggel, közelítőkapcsolók nélkül lehetséges. Integrált forgásfelügyelet. Egyenletes működés a léptetés dinamikus átkapcsolásával.

Vezérlés egyszeres I/O-porttal, 31 pozíció konfigurálható és hívható le.

A vezérlő a szoftverrel gyorsan és egyszerűen paraméterezhető. A szoftver és a pozicionáló vezérlő programozására szolgáló kézikönyv ingyenesen letölthető formában érhető el.
Műszaki adatok:Vezérlőfeszültség: +24 V – +36 V DC
Motorfeszültség: +24 V – +48 V DC
Csatlakozások: digitális I/0-BAC, ütem/irány
Megtartási nyomaték: max. 0,45 Nm
Rotor tehetetlenségi nyomatéka: 0,068 kgcm²
Áramerősség-csökkenés: beállítható
Bemenetek: 6 (+24 V – +36 V DC)
Kimenetek: 2 (+24 V)
Használati hőmérséklet: 0 °C és +50 °C között
Használat:Konverter:
USB az RS-232-n (9-pól. SUB-D dugasz). Ez az USB-memória soros adatátvitelt végez TTL-jelszinttel a PC vagy a notebook USB-portján keresztül. Hossza kb. 500 mm 1,8 m USB hosszabbítókábellel.
Adapter:
15-pól. SUB-D foglalat 15-pól. SUB-D dugaszhoz és 9-pól. SUB-D foglalat, hossza kb. 170 mm.
Csatlakozókábel:
15-pól. SUB-D HD-foglalat, hossza 5 m. Kábellánc kialakítására alkalmas.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 25000-10 Léptetőmotorok beépített pozicionáló vezérlővel 748 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Rajzok

Léptetőmotor beépített pozicionáló vezérlővel
Léptetőmotor beépített pozicionáló vezérlővel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMegnevezésCADTartoz.ÁrRendelés
25000-10-170043Léptetőmotor 542,37 €
25000-10-230200Léptetőmotor 568,48 €
25000-10-340820Léptetőmotor 1 152,00 €
Rendelési számMéretAA1A2B

DD1D2D3EHL1L3L4L5L6SVezérlőfeszültség
VDC
Motorfeszültség
VDC
CADTartoz.ÁrRendelés
25000-10-170043NEMA 17313343,542522M03x4,55,24,590202157824-+24 - +36+24 - +48 542,37 €
25000-10-230200NEMA 2347,14472857,156,3538,14,55,25,89020,61,61510924,45+24 - +36+24 - +48 568,48 €
25000-10-340820NEMA 3469,6--8614736,5-13128,5371,625195,6479+24 - +36+24 - +60 1 152,00 €
Rendelési szám

Tartónyomaték
Nm
Fázis-áramerősség
A
Tehetetlenségi nyomaték
(kgcm²)

Interface-ekCADTartoz.ÁrRendelés
25000-10-1700430,43beállítható 3-ig0,068DIGITÁLIS I/O BAC, ÜTEM/IRÁNY BAC 542,37 €
25000-10-2302001,75beállítható 3-ig0,48DIGITÁLIS I/O BAC, ÜTEM/IRÁNY BAC 568,48 €
25000-10-3408206,2beállítható 6,3-ig2,7DIGITÁLIS I/O VAGY ÜTEM/IRÁNY 1 152,00 €
Rendelési szám

Áramcsökkenés
Bemenetek
Kimenetek
LépésosztásEncoderCADTartoz.ÁrRendelés
25000-10-170043BEÁLLÍTHATÓ6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1Integrálva a pozíciófelügyelethez 542,37 €
25000-10-230200BEÁLLÍTHATÓ6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1Integrálva a pozíciófelügyelethez 568,48 €
25000-10-340820BEÁLLÍTHATÓ6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1Integrálva a pozíciófelügyelethez 1 152,00 €