A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásKivitel:2-fázisú nagy nyomatékú léptetőmotor NEMA 17 (42 mm) méretben és 1,8° lépésszöggel (teljes lépés) és 4-eres csatlakozóvezetékkel.További információk:A léptetőmotorok nagy forgatónyomatékot, nagy pontosságot és egyszerű vezérlést biztosítanak. Megbízhatóan működnek a legkülönfélébb környezeti feltételek között. A léptetőmotorok a leggyakoribb motorvezérlőkhöz 4-eres csatlakozóvezetékekkel csatlakoztathatók.Műszaki adatok:Lépésszög: 1,8°
Lépés fordulatonként: 200
Névleges áramerősség/Fázis: 1,7 A
Névleges feszültség: 5,6 V DC
Megtartási nyomaték: 0,4 Nm
Rotor tehetetlenségi nyomatéka: 0,068 kgcm²
Ellenállás/Fázis: 1,65 ohm ±15%
Induktivitás/Fázis: 2,8 mH ±20%
Használati hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 25000 Léptetőmotorok 364 kB

Rajzok

Léptetőmotor

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretAB

DD1D2EL
max.
L1L2L3L4SNévleges feszültség
VDC
Tartónyomaték
Nm
Fázis-áramerősség
A
Fázisellenállás
Ohm
Induktivitás
mH
Tehetetlenségi nyomaték
(kgcm²)

Lépésszög
°

Szálak száma

CADTartoz.ÁrRendelés
25000-170043NEMA 173142522M03x4,54,547200,9215-5,60,431,71,652,80,0681,84 68,85 €
25000-230180NEMA 2347,14576,3538,15,15,88020,6-1,615562313,80,481,84 96,53 €
25000-340820NEMA 3469,68614736,51312037-1,62597,28,460,65,83,21,84 208,04 €