A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Elektromos pozicionáló asztalok

Elektronikus pozicionáló asztalok esetén sokoldalúan alkalmazható lineáris rendszerekről van szó, amelyek kiválóan alkalmasak mozgató és pozicionáló modulokként. A pozicionáló asztalok, illetve pozicionáló kerek asztalok gondoskodnak arról, hogy az alkatrészek, végálláskapcsolókk, érzékelők, megfogók, tájolók századmilliméternyi pontossággal a megfelelő helyre kerüljenek. A norelem elektromos pozicionáló asztalai nagy megoldási választékot kínálnak a felhasználónak a tervezés során a vezetési és pozicionálási feladatok végrehajtására. Alkalmazási területei a megmunkáló központok a kezelőrendszereken belül, szerszámgépekben vagy vásári berendezésekben.

Az elektromos pozicionáló asztalok a motor ellenére is zajmentesek, nem igényelnek karbantartást, és a kézi változatok keresett alternatíváját jelentik, amelyek szintén megtalálhatók a norelem termékportfóliójában. A motoros átállító és pozicionáló feladatokhoz való modulok maximum 1,2 m/perc mozgatási sebességre és 10 kg tömegű tárgyak mozgatására alkalmas. A kevesebb mint 0,02 mm-es radiális holtjáték és a 0,04 mm alatti kerületi játék a bizonyíték arra, hogy az elektromos pozicionáló asztalok a gyakorlatban nagyon pontosan dolgoznak és működnek.

A rövid változat 8-as méretben, a hosszú változat pedig 12-es méretben kapható. Az elektromos pozicionáló asztal léptetőmotorral, valamint léptetőmotorral és pozicionálásvezérlővel rendelkező változatként is rendelhető. A léptetőmotorral és pozicionálásvezérlővel rendelkező változat kezelőbarát programozószoftvert tartalmaz, amely ingyenesen letölthető.

Figyelem: a pozicionáló kerek asztalok kizárólag 12-es méretben, koaxiális meghajtással kaphatók.
Általánosságban a következő érvényes: minden meghajtómodul kiváló minőségű nyersanyagból és összetevőből készült. Így például a csúszóperselyek és orsóanyák nagyteljesítményű műanyagokból vannak. Ez a pozicionáló asztalokat rendkívül robusztussá és hosszú életűvé teszi a használathoz. Ezzel biztosítja az egységek problémamentes tartós használatát a gyakorlatban, még 100%-os bekapcsolt állapot esetén is. A meghajtóelemek, például az orsók és a tengelyek, mind nemesacélból készülnek, a korpusz pedig eloxált alumíniumból.

A tervező és a fejlesztő munkájának megkönnyítése érdekében a motormeghajtású pozicionáló asztalok az összes ugyanolyan mérető alkatrésszel kompatibilisek (a norelemre jellemző építőkocka rendszer). Ez nagymértékű rugalmasságot tesz lehetővé ahhoz, hogy végső soron az ügyfélre jellemző egyedi megoldások valósulhassanak meg. Többelemes rendszerek valósíthatók meg egyszerű módon, beleértve a végállásérzékelők felszerelését is. Számos tartozék, például közelítőkapcsolók és megfelelő érzékelőtartók teszik teljessé a választékot.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Pozicionáló egység
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83