A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium külső gyűrű.
Iglidur® J műanyag siklócsapágy anyagú belső gyűrű.
A2 nemesacél csavarok és anyák.
Kivitel:Eloxált külső gyűrű.További információk:Körasztal siklócsapágy rendkívül kis súllyal. A belső gyűrűs nagyteljesítményű siklócsapágy anyagból készült. Az eloxált alumínium külső gyűrű ebbe van befoglalva. Ez az anyagpárosítás teljes mértékben kenőanyagot és karbantartást nem igénylő futást biztosít.

Egyszerű szerelés.
Magas kopásállóság.
Nagy terhelésekhez, nagy merevség.
Hőmérséklet-tartomány:-50 °C - +90 °C.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21245 Körasztal siklócsapágy 188 kB

Rajzok

Körasztal siklócsapágy

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2D3D4D5E1E2HH1K1K2
anyához
CADTartoz.ÁrRendelés
21245-110802080706031204,56X60°6X60°165DIN 7984 M5ISO 4035 M5 49,98 €
21245-1110030100918042,5304,58X45°8X45°196DIN 7984 M5ISO 4035 M5 69,75 €
21245-111606016014513086605,512X30°20X18°3010Ø 16 süllyesztett furat 6,5 mélyØ 16 süllyesztett furat 6,5 mély 131,28 €
Rendelési szám

Axiális teherbírás
statikus
N
Axiális teherbírás
dinamukus
N
Radiális teherbírás
statikus
N
Radiális teherbírás
dinamikus
N
Billenőnyomaték, max.
Nm
Fordulatszám-
határ
n max., f/perc
CADTartoz.ÁrRendelés
21245-1108020130004000200050060250 49,98 €
21245-11100302500070002500700100200 69,75 €
21245-11160604500012000100002800200120 131,28 €