A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Műszaki adatok DryLin szánvezetékkhöz

Excentrikus erők
A karbantartást nem igénylő DryLin lineáris csapágy sikeres használatához vegyen figyelembe néhány javaslatot. Ezeknél a golyós vezetőkéhez képest nagyobb súrlódási tényező miatt nagyobb hajtóerővel kell számolni. A vezető futási és kopási tulajdonságaira pozitív hatást jelentenek a lehető legnagyobb csapágytávolságok az egyik sínen, valamint a hajtás és a tömeg miatti lehető legkisebb nyomatékterhelés is.
Nyugodt futás
A műanyagból készült csúszóelemek, amelyek csiszolt tengelyeken vagy profilsíneken csúsznak, alig okoznak zajt. A hagyományos golyós vezetőkkel ellentétben a zajszint a sebesség fokozódásával nem emelkedik.
A 2:1 szabály
Ha a lineáris csúszócsapágyak használata során a 2:1 szabályt nem tartják be, akkor kiegyensúlyozatlan mozgási folyamat jöhet létre, vagy a rendszer akár blokkolhat is. Gyakran viszonylag egyszerű változtatásokkal elérhető a segítség. Az elv nem függ a terheléstől vagy a hajtóerőtől. Ez a súrlódásból ered, és mindig az álló csapágyra vonatkozik.

Minél távolabb van a meghajtás a vezetőcsapágytól, annál nagyobb lesz a kopás és a szükséges hajtóerő. Ha a hajtóerő távolsága az álló csapágytól több mint kétszerese a csapágytávolságnak (2:1 szabály), akkor 0,25-os tapadó súrlódási erő esetén a vezető beszorulása fordulhat elő.
Szerkezeti tudnivalók
Két párhuzamos sínnel rendelkező rendszerek alkalmazásakor az egyik oldalt mozgó csapágyként kell kialakítani. Minden beszerelési helyzethez, legyen az vízszintes, függőleges vagy oldalsó, megfelelő rögzített mozgócsapágy megoldással rendelkezünk. Ez a beépítési mód megakadályozza, hogy a vezető nehezen járjon, illetve beszoruljon a sínek párhuzamosságának eltérése esetén.

A mozgó csapágyazás a statikailag túlméretezett csúszóelemek eltávolításával valósul meg. Az előrelátható párhuzamossági hiba irányában ezzel az egyik sínen egy további szabadsági fok jön létre. A párhuzamossági hibák kiegyenlítése a felszerelt sínek között rögzített mozgó csapágyazás esetén legfeljebb 0,5 mm-es tartományon belül lehetséges. A beszereléskor ügyelni kell arra, hogy a mozgó csapágynak mindkét irányban körülbelül ugyanolyan mértékű játéka legyen. A rögzített mozgócsapágyas rendszer általunk ajánlott kivitelét megtalálja a mellékelt ábrákon.

A sínek és a vezetőkocsi csatlakozófelületei egyenletes simasággal (pl. mart felülettel) kell rendelkezzenek ahhoz, hogy elkerülhesse a rendszerben a túlfeszülést. A csatlakozófelületen előforduló kisebb egyenetlenségek bizonyos mértékig (0,5 mm) kiegyenlíthetők egyedileg nagyobbra beállított játékkal. A játék beállítása csak tehermentes állapotban hatásos.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83