Anyag
Alumínium.
Kivitel
A skálafelület köszörült és feketére eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
A skálafelület köszörült és feketére eloxált.
További információk
Alumínium mérőlécek merev, erősített kivitelben. Keresztmetszet 30 x 6 mm.
Tükrözésmentes leolvashatóság a fekete eloxált felületnek és az erősen kontrasztos skálajelzéseknek köszönhetően. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Tükrözésmentes leolvashatóság a fekete eloxált felületnek és az erősen kontrasztos skálajelzéseknek köszönhetően. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Egyedi igényre
– Nullpont jobbra vagy középen
– Skálabeosztás felül vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
– Skálabeosztás felül vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
Rajzi hivatkozás
1) Süllyesztés a DIN 74-B f 5 szerint
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.