A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, alumínium.Kivitel:Fémtiszta.További információk:A beszerelésre kész kompakt kivitelű lineáris házegység extrudált alumínium házból, két 21511-01 lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből áll.

Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációi szerint (x2).

M8x1 kenőfurattal.
Tartozékok:21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21540-10 Lineáris házegységek, alumínium, kompakt, tandem, zárt 204 kB

Rajzok

Lineáris házegységek, alumínium, kompakt, tandem, zárt

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számA

DD1D2E1E2E3HH1H2H3LMCADTartoz.ÁrRendelés
21540-10-1211024012194,33529303317111660M5 47,40 €
21540-10-1611024516244,3403432,53819111865M5 59,84 €
21540-10-2011025320285,3454032,54523132265M6 63,44 €
21540-10-2511026225356,6554842,55427182685M8 72,30 €
21540-10-3011026730406,6705352,560301829105M8 98,54 €
21540-10-4011028740528,4856962,576392238125M10 130,64 €
21540-10-501102103506210,51008272,592472646145M12 191,10 €