A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, alumínium.Kivitel:Fémtiszta.További információk:A beszerelésre kész kompakt kivitelű lineáris házak extrudált alumínium házból, 21511-02 lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak.

Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációi szerint.

M8x1 kenőfurattal.
Tartozékok:21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21530-10 Lineáris házegységek, alumínium, kompakt, egyenként zárt 229 kB

Rajzok

Lineáris házegységek, alumínium, kompakt, egyenként zárt

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számA

DD1D2E1E2HH1H2H3LMCADTartoz.ÁrRendelés
21530-10-1211024012194,314293317111628M5 17,56 €
21530-10-1611024516244,315343819111830M5 18,16 €
21530-10-2011025320285,315404523132230M6 19,80 €
21530-10-2511026225356,620485427182640M8 26,56 €
21530-10-3011026730406,625536030182950M8 31,66 €
21530-10-4011028740528,430697639223860M10 45,46 €
21530-10-501102103506210,535829247264670M12 62,86 €