A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium ház.Nagy méretpontosságú cső a DIN EN 10305 szerint, 1.4301 nemesacél.
Acél trapézmenetes orsó.
További információk:A kétcsöves lineáris egységek kézzel vagy elektromosan hajthatók meg. Rövid bekapcsolási időik miatt az egységek naponta többször alacsony sebességgel és nagy stabilitással állíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.Műszaki adatok:Hőmérséklet-tartomány:Hőmérsékleti tartomány 0 °C ... +60 °CEgyedi igényre:További hosszúságok.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21250 Kétcsöves lineáris egységek 153 kB

Rajzok

Kétcsöves lineáris egységek

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitelOrsóB

D1D2D3D4D5D6D7G1G2HH1H2H3Löket
S
LL1L2L3M1M2M3M4M5M6P1CADTartoz.ÁrRendelés
21250-030X300siklócsapággyalTr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 342,66 €
21250-030X500siklócsapággyalTr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 371,41 €
21250-030X800siklócsapággyalTr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 414,53 €
21250-130X300golyóscsapággyalTr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 352,87 €
21250-130X500golyóscsapággyalTr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 381,62 €
21250-130X800golyóscsapággyalTr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 424,74 €
21250-040X300siklócsapággyalTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 381,67 €
21250-040X500siklócsapággyalTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 414,31 €
21250-040X800siklócsapággyalTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 463,26 €
21250-040X1000siklócsapággyalTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 495,89 €
21250-140X300golyóscsapággyalTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 402,71 €
21250-140X500golyóscsapággyalTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 435,34 €
21250-140X800golyóscsapággyalTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 484,29 €
21250-140X1000golyóscsapággyalTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 516,93 €

További cikkek ebben a kategóriában