Anyag
Alumínium ház.
Precíziós cső, acél, horganyzott
Trapézmenetes orsók, acél
Precíziós cső, acél, horganyzott
Trapézmenetes orsók, acél
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium ház.
Precíziós cső, acél, horganyzott
Trapézmenetes orsók, acél
Precíziós cső, acél, horganyzott
Trapézmenetes orsók, acél
További információk
A kétcsöves lineáris egységek kézzel vagy elektromosan hajthatók meg. Rövid bekapcsolási időik miatt az egységek naponta többször alacsony sebességgel és nagy stabilitással állíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.
Műszaki adatok
Bekapcsolási idő: S3, 30% (60 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány 0 °C ... +60 °C
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.