A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel:Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
További információk:A teleszkópsín alkotóelemei két vezetősín, amelyek egymással egy kettős T-profillá összekapcsolva alkotják a köztes elemet, valamint két futóelem, amelyek rögzített és mozgó elemként alkotják a csatlakozó szerkezetet. Nagy terhelhetőség és csekély behajlás a nagy dinamikus teherbírású kompakt, négyzetes építési mód miatt. A maximális löket nagyobb, mint a teleszkópos sín hosszúsága összecsukott állapotban. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie. Ahhoz, hogy minden rögzítőfurat elérhető legyen, a szereléshez a sínben lévő reteszelőcsavart el kell távolítani, majd ismét vissza kell tenni. A reteszelőcsavarok eltávolításával kétoldali löket érhető el.

A belső ütközők a kosár mozgásának korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.

A-forma:
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.
B forma:
A sín felszereléséhez használjon a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó csavarokat.

A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.

Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21336 Teleszkópos sínek kettős T-idom 146 kB

Rajzok

Teleszkópos sínek kettős T-idom

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlak

Kivitel

MéretBC
(löket)
DD
alábbi csavarhoz
HH2LC0Y
N
C0Z
N
Furatok
darabszáma
CADTartoz.ÁrRendelés
21336-1280210AMenetes furat2828232M5-267,52104323023 156,55 €
21336-1280370AMenetes furat2828380M5-267,53709684715 209,37 €
21336-1280450AMenetes furat2828464M5-267,545011693856 233,25 €
21336-1280530AMenetes furat2828548M5-267,553011073257 258,78 €
21336-1350370AMenetes furat3535406M6-341037010257185 236,70 €
21336-1350450AMenetes furat3535494M6-341045012507936 275,95 €
21336-1350530AMenetes furat3535558M6-341053016857287 299,82 €
21336-1350610AMenetes furat3535646M6-341061019086268 337,28 €
21336-1430450AMenetes furat4343486M8-4413,5450182812796 350,86 €
21336-1430530AMenetes furat4343556M8-4413,5530237514347 376,39 €
21336-1430610AMenetes furat4343626M8-4413,5610293413008 420,54 €
21336-1430770AMenetes furat4343796M8-4413,57703055101610 504,11 €
21336-1430930AMenetes furat4343966M8-4413,5930250683312 555,17 €
21336-2280210BSüllyesztett furat2828232-M5267,52104323023 156,55 €
21336-2280370BSüllyesztett furat2828380-M5267,53709684715 209,37 €
21336-2280450BSüllyesztett furat2828464-M5267,545011693856 233,25 €
21336-2280530BSüllyesztett furat2828548-M5267,553011073257 258,78 €
21336-2350370BSüllyesztett furat3535406-M6341037010257185 236,70 €
21336-2350450BSüllyesztett furat3535494-M6341045012507936 275,95 €
21336-2350530BSüllyesztett furat3535558-M6341053016857287 299,82 €
21336-2350610BSüllyesztett furat3535646-M6341061019086268 337,28 €
21336-2430450BSüllyesztett furat4343486-M84413,5450182812796 350,86 €
21336-2430530BSüllyesztett furat4343556-M84413,5530237514347 376,39 €
21336-2430610BSüllyesztett furat4343626-M84413,5610293413008 420,54 €
21336-2430770BSüllyesztett furat4343796-M84413,57703055101610 504,11 €
21336-2430930BSüllyesztett furat4343966-M84413,5930250683312 555,17 €
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
Görgővezető sínek
Rollenführung Anwendungsfilm
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83