A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel:Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
További információk:Lineáris golyóscsapágy vezetősínből és futóelemből, amely a golyókosár belsejében a vezetősínben mozog. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie.

A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.

A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.

A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.

Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 21330 Lineáris golyóscsapágy belső futósínekkel 247 kB

Rajzok

Lineáris golyóscsapágy belső futósínekkel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretBB1C
(löket)
D
alábbi csavarhoz
D1

HH1H2LL1L2L3RSC0Y
N
C0Z
N
MxMyMzFuratok
darabszáma
CADTartoz.ÁrRendelés
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 64,76 €
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 71,49 €
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 78,35 €
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 85,22 €
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 85,22 €
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 91,93 €
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 98,80 €
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 112,52 €
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 91,93 €
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 98,80 €
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 105,52 €
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 119,08 €
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 126,55 €
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 114,02 €
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 131,02 €
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 173,71 €
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 108,94 €
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 132,97 €
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 187,29 €
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 142,96 €
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 182,22 €
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 235,05 €
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 177,00 €
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 226,54 €
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 309,82 €
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 185,65 €
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 223,12 €
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 281,01 €
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 257,12 €
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 304,75 €
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 381,40 €
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
Görgővezető sínek
Rollenführung Anwendungsfilm
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83