A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Görgős vezetőrendszerek a norelemtől

Legyen szó akár szerszámgyártásról, vagy gépgyártásról - ebben az esetben az intelligens kezelési és automatizálási megoldások fejlesztéséről -, a raktári és szállítási logisztikában, de az orvosi technikában is: a norelem görgős vezetőrendszerek és a teleszkópos sínrendszerek széles területen alkalmazhatók és számtalan megoldást kínálnak a kétpályás párhuzamos vezetőrendszerekhez.

A norelem görgős vezetőrendszereinek felhasználási területei

A norelem görgős vezetőrendszereket azokban az esetekben alkalmazzák, amikor üzemi, termelési vagy logisztikai okokból alkatrészeket, gépek, ill. berendezések részeit lineáris tengely mentén kell mozgatni.

A norelem görgős vezetőrendszerek fajtái

A norelem

görgős vezetőrendszerek max. 4.080 mm hosszú vezetősínekből és kompakt, masszív kivitelű, 20, 30 és 45 mm-es méretű görgővezetéses kocsikból állnak. A nagyságoktól és méretezéstől függően a görgős vezetőrendszerek akár 5.500 N statikus és akár 12.280 N dinamikus terhelésre is alkalmasak.

A fix és szabad csapágyazású sínek kombinációja megakadályozza a zavaró fennakadást és a görgős vezetőrendszerek túlzott kopását, a középső excentergörgő egyszerű áthelyezésével a vezetőkocsik játékmentesen a kívánt előfeszítéssel a sínre állíthatók. Ez garantálja a pontos futást, az állandó kenés alatt álló görgőscsapágynak köszönhetően nem igényel karbantartást. A vele együtt futó lehúzó gondoskodik a tiszta futófelületekről.

Görgős vezetősínek a norelemtől

A szokványos acél sínekkel ellentétben a jobb minőségű csapágyacélból készült, horganyzott és indukciósan edzett futópályával felszerelt norelem görgős vezetősínek még jobb futási tulajdonságokkal és nagyobb értékállósággal tűnnek ki.

Görgővezetéses kocsi a norelemtől

Az

acél görgővezetéses kocsik mellett a norelem modifikált poliamidból készült lehúzóval felszerelt, acélból vagy alumínium présöntvényből készült görgővezetéses kocsit is kínál. Az alumínium présöntvényből készült görgővezetéses kocsinál szabadalommal védett lehúzó technológiát alkalmaznak, amelynek köszönhetően nagyobb és zajszegényebb eltolási sebességek érhetők el és lehetséges az egész rendszer kenése mozgás közben.

A görgős vezetőrendszerekhez felhasznált anyagok

A norelem görgővezetéses kocsik acélból, ill. alumíniumból készülnek, horganyzott felületűek. A görgők ugyancsak acélból készülnek, a görgővezetéses kocsik hosszanti tömítőpárnáinak anyaga gumi, a görgővezetéses kocsik feje poliészterből és a lehúzóké pedig modifikált poliamidból készül.

A norelem görgős vezetőrendszereinek sínje acélból, ill. csapágyacélból készül, felületük horganyzott. A futóelemek és a golyók indukciósan edzettek és a sínek, a futóelem és a golyókosarak horganyzottak.

A görgős vezetőrendszerek előnyei

A norelem „THE BIG GREEN BOOK“ katalógusában vagy a norelem webáruházában kapható görgős vezetőrendszerekre jellemző, hogy robusztusak, könnyű futásúak és csekély karbantartást igényelnek. A norelem görgővezetéses kocsik súrlódási együtthatója rendkívül alacsony, ezáltal könnyű futásúak. A sínek egyszerűen beszerelhetők DIN EN ISO szabványoknak megfelelő csavarokkal.

További előnyök:

  • a görgős vezetőrendszereknek és teleszkópos rendszereknek köszönhetően sok területen egyszerűbbek a kezelési folyamatok
  • a görgős vezetőrendszerek hozzájárulnak a hatékony gyártási és kompakt berendezési koncepciókhoz
  • a görgős vezetőrendszerek nagy teherbírásra/nagy terhelhetőségre alkalmasak
  • akár 7m/mp mozgási sebesség is elérhető
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Görgővezető sínek
Rollenführung Anwendungsfilm
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83