|
|
33262Oszlopok rugós szorítóhoz |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Nemesacél 1.4301.Kivitel:Fémtiszta.További információk:Oszlopok rugós szorítók felfogására.Tartozékok:Rugós szorító, 33260.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | D | G | L | L1 | SW | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
33262-0404X030 | A | 4 | M4 | 30 | 5 | - |  | | 12,26 € | | 33262-0404X050 | A | 4 | M4 | 50 | 5 | - |  | | 13,50 € | | 33262-0606X030 | A | 6 | M6 | 30 | 8 | - |  |  | 17,30 € | | 33262-0606X050 | A | 6 | M6 | 50 | 8 | - |  |  | 18,55 € | | 33262-0608X030 | D | 6 | M8 | 30 | 10 | 3 |  |  | 17,30 € | | 33262-0608X050 | D | 6 | M8 | 50 | 10 | 3 |  |  | 18,55 € | | 33262-1206X050 | C | 12 | M6 | 50 | 8 | 3 |  |  | 18,55 € | | 33262-1206X100 | C | 12 | M6 | 100 | 8 | 3 |  |  | 19,78 € | | 33262-1208X050 | B | 12 | M8 | 50 | 11,5 | 4 |  |  | 18,55 € | | 33262-1208X100 | B | 12 | M8 | 100 | 11,5 | 4 |  |  | 19,78 € | | 33262-1210X050 | B | 12 | M10 | 50 | 11,5 | 4 |  |  | 18,55 € | | 33262-1210X100 | B | 12 | M10 | 100 | 11,5 | 4 |  |  | 19,78 € | | 33262-1210X150 | B | 12 | M10 | 150 | 11,5 | 4 |  |  | 21,01 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|