A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:felületedzett és precíziósan köszörült.További információk:A precíziós satu rugalmas megoldást kínál a munkadarabok egyszerű és gyors pozicionálására és rögzítésére mérőgépeken, mérés céljából. A befogás a süllyesztett pofák vagy a pofákba helyezhető csapokba révén lehetséges. Ily módon a belső furatos munkadarabok is befoghatók. A cserélhető vezető oszlopokkal a befogási hossz 35 mm-ről 75 mm-re növelhető. A csavaros satu 4 helyzetben, amelyekkel merőlegesek egymáshoz képes, helyezhető el a mérőasztalon.

A szállítási terjedelem magában foglal egy állítható ütközőt, egy oszlop készletet a 75 mm-es hosszabbításhoz, egy orsóhosszabbítást, 4 csapot és szerszámot.
Egyedi igényre:Oszlop készlet a befogási hossz kiterjesztéséhez (100 mm vagy 150 mm).Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 33225 Precíziós csavaros satu 244 kB

Rajzok (áttekintés)

Precíziós csavaros satu

Precíziós csavaros satu

több információ

Rajzok

Precíziós csavaros satu

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

MéretekCADTartoz.ÁrRendelés
33225-500351lásd a rajzot 603,87 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83