|
|
33225-15Szorítópofák precíziós satukhoz, rozsdamentes |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Rozsdamentes acél.További információk:Cserélhető szorítópofák a 33225-10 precíziós satukhoz.
A alak: Szorítópofa készlet prizmás szorítópofával és sima szorítópofával. B alak: lépcsős pofák. C alak: prizmás pofák ütközőstifttel.Szállítási terjedelemA alak: 1x prizmás pofa és 1x sima pofa. B alak: 1x lépcsős pofa. C alak: 1x prizmás pofa ütközőstifttel.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Kivitel 1 | Kivitel 2 | Alak | VPE | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
33225-15-1520 | 1 db prizma | 1 db sima | A | Set | 15 | 8,5 | 10,2 | - | M2 | - | 6,3 | 3,3 | 4 | - | 4/3 | 1 | 0,5 | - |  | | 27,50 € | | 33225-15-2520 | 1 db prizma | 1 db sima | A | Set | 25 | 15 | 17 | - | M4 | - | 10,3 | 5 | 7 | - | 6,2/4,5 | 2 | 1 | - |  | | 36,50 € | | 33225-15-3520 | 1 db prizma | 1 db sima | A | Set | 35 | 21 | 23,8 | - | M5 | - | 14,4 | 7 | 9,8 | - | 8,2/6 | 2,5 | 1,8 | - |  | | 47,50 € | | 33225-15-1501 | sima | lépcsős | B | - | 15 | 8,5 | - | - | M2 | - | 6,3 | 3,3 | - | 4,8 | 3 | - | - | 1 |  | | 7,00 € | | 33225-15-2501 | sima | lépcsős | B | - | 25 | 15 | - | - | M4 | - | 10,3 | 5 | - | 8,5 | 4,5 | - | - | 1,3 |  | | 10,00 € | | 33225-15-3501 | sima | lépcsős | B | - | 35 | 21 | - | - | M5 | - | 14,4 | 7 | - | 12,4 | 6 | - | - | 1,5 |  | | 17,00 € | | 33225-15-1511 | prizma | ütközőstifttel | C | - | 15 | 8,5 | 10,2 | 2,5 | M2 | 1 | 6,3 | 3,3 | 4 | - | 4 | 1 | 0,5 | - |  | | 10,00 € | | 33225-15-2511 | prizma | ütközőstifttel | C | - | 25 | 15 | 17 | 4 | M4 | 2 | 10,3 | 5 | 7 | - | 6,2 | 2 | 1 | - |  | | 15,00 € | | 33225-15-3511 | prizma | ütközőstifttel | C | - | 35 | 21 | 23,8 | 6 | M5 | 3 | 14,4 | 7 | 9,8 | - | 8,2 | 2,5 | 1,8 | - |  | | 22,00 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|