A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Precíziós mini satuk; rozsdamentes acél, aluminium vagy sárgaréz
33225-10

Precíziós mini satuk; rozsdamentes acél, aluminium vagy sárgaréz

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Precíziós satu; rozsdamentes acél, aluminium vagy sárgaréz.
Szorítópofák: rozsdamentes acél vagy műanyag.
Kivitel:Matt eloxált alumínium.
Matt krómozott sárgaréz.
További információk:A miniatűr precíziós satuk rugalmas megoldást jelentenek kisméretű munkadarabok pozicionálására és rögzítésére mérőberendezéseken, mikroszkópokon, profilprojektorokon stb. Ideális kisméretű munkadarabok befogásához, méréséhez és megmunkálásához.

A szorítópofák prizmákkal vannak kialakítva a hengeres munkadarabok könnyebb és pontosabb rögzítése érdekében.

A rozsdamentes acél szorítópofák és a műanyag szorítópofák párhuzamossága 0,02 mm, szögpontossága 0,04 mm.
Tartozékok:Szorítópofák 33225-15, valamint szerelőlapok 33225-16.Szállítási terjedelem1x precíziós csavaros satu.
2x nemesacél szorítópofa.
2x Szorítópofa, műanyag (33225-10-15142, 33225-10-25231 és 33225-10-35321).
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 33225-10 Precíziós mini satuk; rozsdamentes acél, aluminium vagy sárgaréz 594 kB

Rajzok

Precíziós mini satuk; rozsdamentes acél, aluminium vagy sárgaréz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptest
anyaga
AcélkulcsAlaptest
felülete
Löket
S
B

B1B2B3DD1D2D3D4CADTartoz.ÁrRendelés
33225-10-15142Asárgaréz-matt krómozott14151,7-8,513,5M04X5--M02 120,91 €
33225-10-15140Anemesacél1.4021-14151,7-8,513,5M04X5--M02 178,47 €
33225-10-25231Balumínium-matt és eloxált2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4 171,56 €
33225-10-25230Bnemesacél1.4021-2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4 299,37 €
33225-10-35321Balumínium-matt és eloxált3235317,52127,6M05X10M05x10M06X10M5 218,77 €
33225-10-35320Bnemesacél1.4021-3235317,52127,6M05X10M05x10M06X10M5 345,42 €
Rendelési számH

H1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6L7CADTartoz.ÁrRendelés
33225-10-15142158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534 120,91 €
33225-10-15140158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534 178,47 €
33225-10-25231251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2 171,56 €
33225-10-25230251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2 299,37 €
33225-10-3532135214312,614,47100125-157838,55920,568,2 218,77 €
33225-10-3532035214312,614,47100125-157838,55920,568,2 345,42 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83